Meistern Sie Ihre Herausforderungen mit einer neuen Controller-Generation
Für leistungsstarke Gebäude gibt es viele Herausforderungen, die Sie mithilfe der neuen Desigo PXC4 und PXC5 Controller bewältigen können. Diese Gebäude müssen Feldgeräte intelligent verbinden, schnelles und einfaches Engineering ermöglichen, sowohl offen als auch jederzeit abgesichert sein, und alle Information liefern, die für das optimale Management eines Gebäudes nötig sind. Dafür ist eine neue Generation an Controllern nötig – es ist Zeit für die Desigo PXC4 und PXC5 Controller, die ersten Vertreter einer neuen Palette von Gebäudeautomations-Controllern, die das Desigo System erweitern und stärken.
Entdecken Sie die Desigo PXC4 und PXC5 Controller
Die neue Generation von Desigo Gebäudeautomations-Controllern besteht aus dem Desigo PXC4 für HLK-Anlagen und dem Desigo PXC5 für Systemfunktionen und Integration. Beide bieten eine Reihe von Vorteilen für die Automation von kleinen bis mittleren Gebäuden.PXC4 BACnet HLK-Automations-Controller
- Kompaktes Gerät mit 16 Onboard-IOs, die auf bis zu maximal 40 IOs und mit zusätzlichen TX-IO-Modulen erweitert werden können
- TX-IO-Module können direkt verbunden oder via Insel-Bus an einem anderen Ort installiert werden
- Integrierte Stromversorgung für bis zu vier TX-IO-Module und einen RS485-Port für Modbus RTU
- Beliebig viele Geräte hinzufügen, entweder per RTU oder TCP bis zu einer Obergrenze von 40 Modbus-Datenpunkten
- Die Hardware kann durch die Installation eines Firmware-Updates für den zukünftigen Anschluss von KNX-Geräten vorbereitet werden
- Hier finden Sie mehr technische Informationen
PXC5 System-Controller
- Frei programmierbarer Controller für BACnet-System-Level-Funktionen wie Alarmrouting, systemweite Terminplanung und Trending sowie Geräteüberwachung
- Web-Interface für generische Datenpunkt-Befehle
- Zwei RS485-Ports können entweder als BACnet MS/TP oder Modbus RTU konfiguriert werden, zudem können Modbus-TCP-Geräte integriert werden
- Inklusive Integration von bis zu 500 Modbus-Punkten
- Die Hardware kann durch die Installation eines Firmware-Updates für den zukünftigen Anschluss von KNX- und M-Bus-Geräten vorbereitet werden
- Hier finden Sie mehr technische Informationen
Intuitives Engineering
Unser Desigo Engineering-Framework lässt Sie Aufgaben besser, einfacher und schneller erledigen. ABT Site ist das Engineering-Tool für End-to-End-Engineering und Inbetriebnahme von Desigo PXC4 und PXC5. Es ist einfach zu lernen und zu schulen, so dass Sie in nur wenigen Minuten damit arbeiten können. ABT Site bietet außerdem Cloud-Konnektivität, die eine verfügbare Internetverbindung eines PC oder Laptop verwendet. Eine Standard-Bibliothek bietet viele Funktionsblöcke, die beim Engineering viel Zeit sparen und die Sie um eigene Blöcke erweitern können. ABT Go ist die mobile App, die vor Ort mehr Effizienz ermöglicht, besonders während der Montage, Inbetriebnahme und Wartung.
Offenes Design
Beide Controller können frei programmiert werden, um die Anforderungen jeglicher Projekte zu erfüllen. Die Gehäusegröße wurde optimiert, um den Platzbedarf im Schaltschrank zu reduzieren. Trotz der kompakten Größe sind beide mit vielen IOs und Integrationsmöglichkeiten ausgestattet, die einfach erweitert werden können, um die Anforderungen spezieller Projekte zu erfüllen. Ungeachtet des verwendeten Protokolls für die Integration bleibt der Workflow durchgängig. Der Desigo PXC4.E Controller enthält zusätzlich integrierte Modbus-RTU- und -TCP-Schnittstellen, um Feldgeräte auf intelligente Weise anzuschließen.
Einfacher Zugriff
PXC4 und PXC5 können ihren eigenen Hotspot erzeugen, um mit ABT Site und ABT Go drahtloses Engineering und Inbetriebnahme zu ermöglichen. Der Hotspot kann auch für den Zugang zum eingebauten Web-Interface verwendet werden. Betrieb und Engineering aus der Ferne sind auch über einen Cloud-Zugang möglich*. Beide Controller können dank der Remote-Funktionalitäten von aktuellen und zukünftigen Cloud-Applikationen profitieren.
*abhängig von regionaler Verfügbarkeit und einem gültigen Abonnement
Security im Fokus
Fortschrittliche Konnektivität erfordert ein deutlich höheres Level an Security. Darum bieten die Controller verschlüsselte Kommunikation über das eingebaute Web-Interface, Zertifikats-Handling und signierte Firmware. Der lokale Geräte-Hotspot kann dauerhaft deaktiviert oder automatisch bei Nichtbenutzung deaktiviert werden. Beide Controller kommen mit Passwortschutz und Systemhärtung samt Penetrationstest und sind für BACnet Secure Connect vorbereitet.
Ein einziges Framework für maximale Effizienz
Die perfekte Ergänzung für die Desigo PXC4 und PXC5 Controller: Das Desigo Engineering Framework ermöglicht Ihnen die Realisierung leistungsstarker Gebäude. Damit können Sie hoch zuverlässige und effiziente Gebäudeautomations-Systeme planen, projektieren, installieren, in Betrieb nehmen und betreiben.

Desigo – the state-of-the-art building automation system
Das Desigo Gebäudeautomationssystem von Siemens ist hochflexibel und skalierbar. Es hilft Gebäudeeigentümern, Produktivität, Gesundheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer zu steigern und zugleich für ihre Sicherheit zu sorgen. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der Vorteile und Funktionen für Ihren Anwendungsfall.