Mehr Komfort und höhere Produktivität mit Desigo–Raumautomation

Die perfekte Antwort für alle Anforderungen von Raum und Gebäude
Desigo™ Raumautomation ist die einzigartige Lösung, um alle Raumgewerke Ihrer Gebäudeautomation zu vernetzen. Sie garantiert ideale Einstellungen für Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Beschattung, was in jedem Raum den Komfort optimiert und die Produktivität erhöht. Gleichzeitig lässt sich die Desigo – Raumautomation anpassen, um alle Anforderungen eines Raums zu erfüllen – heute und in der Zukunft –, wodurch alle Bereiche abgedeckt werden, von einzelnen Gewerken bis zu vollständig integrierten Gebäuden. Darüber hinaus arbeitet die Desigo-Raumautomation mit einzigartigen Algorithmen, die Sie dabei unterstützen, optimalen Komfort mit Energieeffizienz zu verbinden sowie niedrigste Investitionen und Unterhaltskosten zu gewährleisten.

Desigo’s neue, farbige Raumbediengeräte
Das Produktsortiment QMX3 bietet dunkel schattierte Fronten, womit sich die Geräte an alle Raumstilrichtungen und farbliche Vorstellungen des Kunden anpassen lassen.
Räume und der Komfort ihrer Nutzer sind unsere Leidenschaft
Wir verbringen etwa 90 Prozent unseres Lebens in Räumen. Unser Wohlbefinden und sogar unsere Produktivität hängen von den Eigenschaften der Gebäude ab, ebenso von ihren Möglichkeiten, die Raumluftqualität, Kühlung, Heizung und Beleuchtung zu steuern und zu regeln. Trotz zunehmendem Fokus auf Energieeffizienz bleibt ein Zusammenhang zwischen unserer Lebensqualität, unserer Leistung und dem Komfort unserer Umgebung bestehen. Desigo–Raumautomation erlaubt es Ihnen, eine Balance zwischen Energieeffizienz und Produktivität der Raumnutzer zu finden. Die Produktivität kann durch individuell einstellbare Raumkomfortbedingungen stark beeinflusst werden.
Entdecken Sie, warum Desigo–Raumautomation die einzigartige und effizienteste Lösung für den Raum ist
Desigo Raumautomation bietet innovative Applikationen zur Anpassung der Energieeffizienz und der Komfortanforderungen bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung der Raumnutzer. Sie können die Performance und den Wert Ihres Gebäudes verbessern und dennoch die Betriebskosten senken. Erfahren Sie mehr über den einzigartigen Weg, wie Desigo–Raumautomation innovative Lösungen einsetzt, um den Energieverbrauch auf das gewünschte Niveau zu senken während die individuellen Komfortanforderungen erfüllt werden.Entdecken Sie die Vorteile, die Desigo den verschiedenen Raumnutzern bietet
Raumdruck- und Abzugsregelung
Nebst dem Management der Energieeffizienz und des Komforts regulärer Räume enthält das Desigo-Portfolio auch ein Sortiment dedizierter und zuverlässiger Luftvolumenstromregler und zusätzlicher Komponenten für den Einsatz in speziellen Arbeitsumgebungen.Applikationen und Örtlichkeiten
Hoch spezialisierte Forschungs- und Produktionsräume benötigen dedizierte, sehr schnelle Lösungen für Raumdruck- und Abzugsregelung. Diese Gewerke verlangen kritisches Luftmanagement sowie bedarfsgeregelte Lüftung. Der neue Abzugsregler und sein Sonderzubehör sind modular aufgebaut und so konzipiert, dass sie flexibel in die Abzugseinrichtung irgendeines Lieferanten eingebaut werden können. Darüber hinaus lässt sich der Regler nahtlos in ein Desigo-Gebäudemanagementsystem integrieren und bietet native BACnet-Kommunikation, was bedeutet, dass er auch direkt in andere BACnet-Systeme integriert werden kann.
Desigo-Raumdruck- und Abzugsregelung wurde speziell für Räume in Forschungsanstalten, für die pharmazeutische Industrie und die Biotechnologie, für Vivarien, für die Hightech-Produktion, Universitäten sowie für die Nahrungs- und Getränkeproduktion entwickelt. Raumlüftung und allgemeine Luftabzugsregelung, Luftvolumenregelung und -überwachung bei Laborabzügen sowie Raumausgleich und Raumdruckregelung sind die hauptsächlichsten Anwendungsgebiete dieses Sektors der Desigo–Roumautomation-Familie.
Durch einfache Eingabe der Informationen Ihrer Anlage liefert Ihnen die Plattform eine Vorschau der durch die Raumautomation erzielten Vorteile.
Der Desigo room automation Value Calculator berechnet eine Vorschau Ihrer Energieeinsparungen, der CO2-Reduktion und der Kostenvorteile basierend auf europäischen Messparametern.
Durch einfache Eingabe folgender Basisinformationen bestimmt die Applikation die zu erwartenden jährlichen Vorteile basierend auf der Energieeffizienz des Gebäudes:
- Land, in dem das Gebäude steht
- Art des Gebäudes (Bürogebäude, Hotel, Ausbildungszentrum etc.)
- Anzahl Beschäftigte
- Anzahl Räume
Darüber hinaus kann die Applikation die Vorteile und Kostensenkung basierend auf dem Niveau der Gebäudeeffizienz und den Managementerwartungen des Besitzers oder Mieters vorausberechnen.