KNX-fähige Produkte für HLK-Anlagen

Entdecken Sie, wie KNX HLK-Produkte perfekte Orte schaffen
Heiz- und Klimatisierungskosten stellen einen wesentlichen Bestandteil der Betriebskosten dar. Siemens bietet ein umfassendes Produktportfolio zur Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Beleuchtung und Sonnenschutz. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, so dass Sie nicht nur von reduzierten Installations- und Betriebskosten, sondern auch von einer hohen Ausfallsicherheit profitieren.
KNX Produkte in HLK-Anlagen - ein optimales Zusammenspiel
Mit unserem Synco Gebäudeautomationssystem bieten wir Produkte und Tools für eine umfassende Systemlösung, für kleine bis mittelgrosse Gebäude. Die Planung einer kosten- und energieeffizienten HLK-Regelung für verschiedene Gewerke kann ganz flexibel erfolgen. Die Fernüberwachung und -bedienung von Energie ist durch das Vernetzen von Synco IC mit unseren Produkten und Lösungen für die Fernauslesung möglich.
Raumsensoren für Temperatur, Feuchte und Luftqualität
- Die Raumsensoren sind in Räumen in ca. 1,5 m Höhe und einem Mindestabstand zur nächsten Wand von 50 cm zu montieren
- Die Sensoren sollten keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden
- Bei der Montage der Raumsensoren sind die Nähe von Luftströme und Wärmequellen zu meiden
- Die Raumsensoren erfassen das Raumklima zuverlässig, wenn die Türen bzw. Räumen geschlossen sind
Bewegungs- und Präsenzmelder
- Der Erfassungsbereich eines Präsenzmelders sollte nicht von Regalen, Pflanzen oder Glaswänden gestört oder abgedeckt werden
- Beim Montieren des Präsenzmelders ist es wichtig darauf zu achten, dass die Bewegungsrichtung der Luftströme quer zum Erfassungsbereich verläuft.
- Im Erfassungsbereich eines Präsenzmelders sollten Quellen für schnelle Temperaturänderungen, wie z.B. Luftauslässe, Heizlüfter oder Glüh- und Halogenlampen, vermieden werden.
Windsensoren
- Die Montage erfolgt auf der Fassade entlang der Hauptwindrichtung
- Es gilt einen Standort zu wählen, an dem der Sensor den Wind ungehindert erfassen kann
- Der Sensor ist für eine gute Kontrollmöglichkeit zugänglich zu montieren
- Der Sensor darf nicht unter Dachvorsprüngen oder Balkonen angebracht werden.
- Störeinflüsse durch Bäume, Sträucher sowie Überdeckung durch Schnee sind zu verhindern.
- Die optimale Montage erfolgt mittels einer Mastbefestigung von mind. 60 cm Höhe.