Climatix Produktsortiment

Climatix – das umfassende HLK-Portfolio, das alle Anforderungen erfüllt
Climatix bietet ein komplettes Sortiment an flexiblen und skalierbaren Regel- und Steuerungslösungen – standardisiert bis frei programmierbar. Das Produktsortiment wurde für alle Arten von Heizungs-, Lüftungs und Klimaapplikationen im OEM-Bereich entwickelt. Climatix-Regler basieren auf umfassendem Anwendungs-Know-how und Siemens jahrzehntelanger Erfahrung in der Produktion von HLK-Regelgeräten.
Climatix-Regler
Climatix 600 zeichnet sich durch Flexibilität aus, basierend auf einem modularen Konzept, das Regler mit I/O-Erweiterungsmodulen, Mehrfach-Kommunikationsschnittstellen, einer Reihe von HMIs und zeitsparenden Programmier-Tools kombiniert.
Verwirklichen Sie Ihre Innovation mit Climatix C600
Marktanforderungen
HLK-Aggregate wie AHUs, Kältemaschinen, Wärmepumpen und Fernheizübergabestationen werden heute von OEMs industriell gefertigt und als anschlussfertige Produkte auf die Baustelle geliefert. Die OEMs setzten dabei auf frei programmierbare Regelgeräte. Das Regelgerätsortiment soll die OEMs in ihrer gesamten Wertschöpfungskette effizient unterstützen.
Unsere Lösung
Climatix bietet ein komplettes Sortiment an flexiblen und skalierbaren Regel- und Steuerungslösungen, standardisiert bis frei programmierbar. Die Regelgeräte sind auf die Bedürfnisse der OEMs zugeschnitten. Die neueste Generation C600 zeichnet sich durch eine hohe Konnektivität aus. Die Produkte kommunizieren mit allen üblichen Standards.
Kundennutzen / Hauptmerkmale
- Zuverlässiger Betrieb auch von grossen und komplexen Anlagen mit bis zu 8.000 Objekten dank einem neuen Hochleistungsprozessor mit Speichererweiterung
- Kosteneinsparung mit Siemens Plug & Play Ventil- und Luftklappenantrieben aufgrund einfacheren Verdrahtungskonzepten
- Möglichkeit von Aufbau kompakter Schaltschränke, z.B. mit integrierten Schrittmotortreibern für Kältemittelventile mit Notstellfunktion
- Umfangreiche Tools und Bibliotheken für effiziente Applikationsentwicklung für Lüftungsgeräte, Kältemaschinen, Wärmepumpen oder Fernheizstationen
- Intelligente und kommunizierende Feldgeräte, wie z.B. Frequenzumformer, Pumpen, Ventilatoren, kombinierte Temperatur- und Druckfühler und Touchpanels können über Modbus RTU eingebunden werden
- Einbindung in ein GA-System über BACnet MS/TP oder Modbus RTU
- Einfache Einbindung von Siemens Bedienschnittstellen oder Climatix-Reglern und ausgetauschte Prozessdaten über lokalen Prozessbus
- Grosses Sortiment an Siemens Bedienschnittstellen und Touchpanels kann angeschlossen werden
- M-Bus-Kommunikationsschnittstelle an C600 kann von fern Daten von Wärme- und/oder Kältezählern auslesen
- Hocheffiziente Pumpen und Ventilatoren können über PWM oder analoge Signale angesteuert werden
- Direkte Erfassung des digitalen Netzspannungssignals von Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regler oder Druckschalter
Einfache Einbindung in GA-Systeme
- Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 3 Modulen an denselben Regler
- Einfache Installation vor Ort
- Volle Einbindung in GA-Systeme über offene Standardprotokolle
- Nahtlose Integration in Siemens GA-Systeme Desigo oder Apogee
Grösste Flexibilität und Modularität
- Jedes Modul ist verfügbar mit einer Anzahl spezifischer I/O-Typen zur Anpassung an die entsprechende HLK-Applikation
- Universeller I/O-Mix für hohes Mass an Flexibilität
- Einbebaute Speisung für aktive Fühler (AC 24 V, DC 5 V)
- Eingebetteter Motortreiber für elektronisch gesteuerte Ventile (ECV)
- Zuverlässiger Betrieb bei Stromausfall oder Kommunikationsunterbrechung
- Schnelle Adressierung über DIP-Schalter
Gewünschte Anzahl I/Os durch Erweiterungsmodule
- Beste Kombination von I/O-Erweiterungsmodulen
- Grosse Flexibilität dank Kombination von I/O-Modulen
- Möglichkeit verteilter Schaltschränke, indem die Module in verschiedenen Schränken installiert werden
- ECV-Modul – nützlich, flexibel und sicher
Climatix-Bedienschnittstellen – umfassendes Sortiment, massgeschneidert für OEMs
Grosses Portfolio an Bedienoberflächen (HMIs), Raumgeräten und Touchscreens. Die Produkte sind weltweit zertifiziert und erfüllen alle relevanten Vorschriften und Bestimmungen. Climatix-Bedienoberflächen wurden entwickelt zur Verwendung mit kompakten und fortschrittlichen HLK-Geräten.
Climatix Engineering Tools - der schnelle Weg zu massgeschneiderten Lösungen
Die Climatix-Regler können mit SAPRO frei programmiert werden, sodass Kunden spezifische Funktionen für effiziente Applikationen entwickeln können. SAPRO enthält bewährte Bibliotheken für Klimatisierung, Kältetechnik und Fernheizung, die OEMs dabei unterstützen, die Entwicklungszeit zu minimieren und sich auf die Erstellung kundenspezifischer Funktionalitäten zu konzentrieren. Um die programmierte Applikation zuverlässig testen zu können, bietet SAPRO einen leistungsfähigen Online-Test direkt auf dem Zielgerät. Climatix-Regler können über Climatix HMIs, HMI@Web oder das SCOPE-Tool in Betrieb genommen werden. Mit SCOPE kann auf alle verfügbare Einstellungen über USB, IP, Modem oder LON zugegriffen werden.
Climatix SCOPE
- Engineering Tool für HMI-Menüs und Sprachen
- Erstellung der benötigten Kommunikationsschnittstellen
- Dokumentationsgenerator
- Lese- und Schreibzugriff auf alle Climatix-Datenpunkte
- Anschluss über USB, LON, Modem oder TCP/IP
- Konfigurierung und Visualisierung von On-/Offline-Datentrends, Aufzeichnungen und Zeitprogrammen
- Herauf-/Herunterladen von Parametersätzen, automatische Erstellung von Inbetriebnahmedokumentation
Climatix SCOPE Light Inbetriebnahme-Tool
- Limitierte Funktionalität für Inbetriebnahme im Feld
- Lese- und Schreibzugriff auf vordefinierte Werte
- Anschluss über USB, LON, Modem oder TCP/IP
- Konfigurierung und Visualisierung von On-/Offline-Datentrends, Aufzeichnungen und Zeitprogrammen
- Herauf-/Herunterladen von Parametersätzen, automatische Erstellung von Inbetriebnahmedokumentation