Heizungsregler

Nachhaltige Systemlösungen für Heizungsanlagen
Um eine effiziente Steuerung von Heizungsanlagen zu gewährleisten, vermarktet Siemens eine umfangreiche Palette an zuverlässigen und innovativen Produkten. Siemens-Steuerungen sind für den universellen Einsatz konzipiert. Multifunktionale Ein- und Ausgänge stehen zur Verfügung, um die Regler auf die spezifischen Anforderungen einer Anlage anzupassen. Erweiterungsmodule, extra Zonen-Regler und Öl-/Gaskessel- oder Wärmepumpen-Regler ermöglichen es, auch grössere Applikationen, z.B. zweiwertige oder mehrwertige kaskadierende Systeme, problemlos per Plug & Play zu realisieren. Elektronische Regler und Ventile, passende Sensoren und eine grosse Auswahl an Bedien- und Anzeigeeinheiten können leicht kombiniert werden, um ein Grundsystem zusammenzustellen. Diese sind für Einfamilienhäuser, aber auch grössere, komplexere Gebäude, ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand einsetzbar. Um die Integration in die Internet-Cloud oder die Fernabfrage per Handy zu erleichtern, stehen verschiedene Module zur Verfügung. Fernsteuerung, Wartung und Überwachung, einschliesslich Alarmmanagement und Trendaufzeichnungen via Cloud-Service nehmen immer mehr an Bedeutung zu.