Lösungen für gewerbliche Gebäude

Solutions for commercial burner

Kompakte Systeme für Standard und High-End-Anwendungen

Feuerungsautomaten stehen es für alle Applikationen zur Verfügung, ob einfache Ablaufsteuerung mit festem Zeitprogramm oder komplexe Verbundsteuerung mit bis zu sechs anschliessbaren Stellantrieben. Sichere und zuverlässige Feuerungsautomaten und Flammenfühler für intermittierenden oder Dauerbetrieb mit unseren abgestimmten Komponenten, wie Stellantriebe, Ventile und Regler, sorgen für optimales Zusammenwirken. Präzise Klappenstellantriebe in Kombination mit einer Verbrennungsoptimierung über O2-Regelung sorgen bei der Verbundsteuerung LMV5 für niedrige Emissionen und hohen Wirkungsgrad. Die flexible Parametrierung ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen. Die kompakte Verbundsteuerung LMV2/3 überzeugt durch die einfache Integration in den Brenner. Die Inbetriebnahme wird durch einen "Roten Faden"-Modus grundlegend erleichtert. Der Anwender wird hierbei über die Eck-Parameter durch das Programm geführt. Leistungsbereiche von ca. 300 kW bis hin zu grossen, auch in industriellen Grossanlagen einsetzbaren 30 MW Brennern lassen sich mit unseren Komponenten realisieren. Ob für Wasserkessel, Dampfkessel, Thermo-Öl oder industrielle Prozessanlagen –  jede Brennerapplikation ist mit einem unserer Produkte ausrüstbar.

Sie interessieren sich für diese Produkte?

Dann kontaktieren Sie uns

Übersicht

Produktportfolio

Für detailliertere Informationen

Registrierung Extranet

Downloads & Support

Wir sind immer für Sie da

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kontakt

Siemens Schweiz AG

Sennweidstrasse 47

6312 Steinhausen

Schweiz

OEM Extranet Registrierung

Herzlich willkommen im OEM Extranet! In diesem Portal erhalten Sie exklusiven Zugriff auf Produktinformationen, Tools, Bibliotheken, Schulungen und Support.

OEM Extranet Log-in

Log-in zu Information, Zusammenarbeit und Support. Gute Beziehungen führen zu großartigen Ergebnissen.

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.  

Kunden-Service-Center

Schreiben Sie uns