Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Vielfältige Anwendungsbereiche
Siemens bietet ein breites Sortiment an Komponenten für Öl- und Gasbrenner an. Dabei lassen sich in einem grossem Anwendungsgebiet alle nur denkbaren Applikationen mit den jeweiligen Komponenten realisieren. Millionenfach bewährt, steuern unsere Feuerungsautomaten LME für Gas und LMO für Öl zuverlässig den Betrieb der Brenner und haben den Marktstandard für diese Geräte definiert. Jeder Feuerungsautomat eine 3-Farben-LED als Statusanzeige: grün für Betrieb, gelb für Brennerstart und rot für die Störungsanzeige. Zur einfachen Diagnose kann der Fehlercode über die LED ausgegeben werden. Zusätzlich können Sie zwischen Stecksockel oder komplett montierter Verdrahtungseinheit wählen. Stellantriebe in verschiedenen Ausführungen steuern die Luftklappen der Brenner im stufigen oder modulierenden Betrieb. Flammenfühler für intermittierenden Betrieb können für Gelb- und Blauflammenbrenner eingesetzt werden.