Raumthermostate

Siemens Raumthermostat

Energie sparen bei konstantem Raumklima

Siemens verfügt über ein umfassendes Sortiment an Thermostaten, das von einfachen mechanischen und digitalen Raumthermostaten  bis zu hochentwickelten über KNX kommunizierende Thermostaten zur Einbindung in Gebäudeautomationssysteme reicht. Das Portfolio bietet eine einzigartige Applikationstiefe sowie spezielle Anwendungen für besondere Gebäudetypen. Siemens erfüllt sehr strenge internationale Energieeffizienzstandards wie EN 15232 und eu.bac Class A oder AA. Darüber hinaus fördert Siemens als innovatives, globales Unternehmen Trends, die sich für den zukünftigen Thermostatenmarkt abzeichnen, so z.B. die Regelung der Raumluftqualität zur Gewährleistung bester Gesundheit und Produktivität der Raumnutzer oder kommunizierende, mit der Cloud verbundene Thermostaten, die den Gebäudemanagement-Service aus der Ferne revolutionieren werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Sortimentsübersicht Raumthermostate

Siemens Smart Thermostat

Smart Thermostat

Smart Thermostat

Das Sortiment an Raumthermostaten wird durch einen Smart Thermostat für Heizanwendungen erweitert. Mithilfe integrierter leistungsstarker Fühler regelt der Smart Thermostat nicht nur Raumtemperatur und -feuchte, sondern überwacht auch die Raumluftqualität. Er kann über die Smart Thermostat App zu jeder Zeit von überall her gesteuert werden.

Siemens Nichtkommunizierende Thermostaten

Nichtkommunikative Thermostaten

Anwendungen im Bereich Wohn- und Nichtwohngebäude

Grosser Wert wird auf schnelle Installation, intuitive Bedienung und präzise Regelung gelegt.

Die nichtkommunikativen Raumthermostate decken alle Anwendungen im HLK-Bereich ab:

  • Heizen und/oder Kühlen
  • Ventilatorkonvektoren
  • Variabler Volumenstrom
Siemens Kommunizierende Raumthermostate

Kommunikative Raumthermostate

Kosteneffektive Raumautomation

Die über KNX kommunizierenden Thermostate gewährleisten leistungsstarke und dennoch kosteneffektive Raumautomation.

Diese Thermostate werden vermehrt bei Raumautomationprojekten in Verbindung mit Siemens Desigo-Reglern eingesetzt.

Durch die Option einer Einbindung in Gebäudemanagementsysteme werden über Desigo CC, Desigo Control Point oder Synco IC Fernbedienung und Fernservice ermöglicht.

  • Heizen und/oder Kühlen
  • Kühldecke/Deckenheizung
  • Ventilatorkonvektoren mit KNX
  • Ventilatorkonvektoren und Modbus
  • Variabler Volumenstrom
Siemens Kapillar- und Anlegethermostaten

Kapillar- und Anlegethermostaten

Tauchfühler und Fühler für Wandmontage

Das vielseitige Portfolio an Thermostaten enthält auch Kapillar- und Anlegethermostaten.

Es umfasst Ausführungen für Tauchanwendungen und Wandmontage. 

  • Temperaturen
  • Frostschutz

Trends

Downloads & support

Wir sind immer für Sie da

Laden Sie die Broschüre zum Thema oder unseren Produktkatalog herunter, kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über das Thermostate-Produktsortiment zu erfahren, oder nutzen Sie unsere diversen Tools, um sich zu informieren.