Ein Ort, an dem Sie ein Leben führen, wie Sie es möchten
Der Smart Thermostat ist anders. Anders als jeder andere Thermostat auf dem Markt. Von seinen einmaligen Funktionen profitieren sowohl Installateure als auch Endkunden. Durch einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und genaue Abstimmung auf seine Umgebung schafft er perfekte Orte.Technische Informationen zur drahtlosen Lösung
Der drahtlose Smart Thermostat RDS110.R kommuniziert über Funk. Zu seinen wichtigsten Funktionen gehören unter anderem multifunktionale Eingänge für Remote-Fühler, Präsenzmeldung via Geofencing oder die funklose Regelung der Fussbodenheizung. Zum RDS110.R gehören der Heizkörper-Ventilantrieb SSA911.01TH sowie der Smart Thermostat-Empfänger RCR114.1. Im HIT online finden Sie alle technischen Informationen.
Link auf die Präsentation mit weiteren Informationen.
Zudem finden Sie hier eine Übersicht über die Adapter für verschiedene Ventile.
Eine clevere Art Ihre Bedürfnisse zu verstehen
Der Smart Thermostat wurde entwickelt, um Heizungsanlagen professionell zu steuern und zu bedienen. Durch sein attraktives Design fügt er sich perfekt in jeden Innenraum ein. Dank sechs leistungsstarker und genauer Sensoren – für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Näherung, Präsenz und organische Partikel – ist er stets perfekt auf das jeweilige Umfeld abgestimmt. Die Sensoren sind ein fester Bestandteil des Thermostats; es ist keine weitere Verkabelung oder Programmierung erforderlich. Sie ermöglichen es dem Smart Thermostat, voll autonom zu funktionieren.
Interessiert, den Smart Thermostat im Referenzprojekt Baumgarten in Stetten (AG) zu sehen? Hier finden Sie weitere Informationen.

MakeHeatSimple - eine Initiative von Energie Schweiz
MakeHeatSimple ist eine Initiative von EnergieSchweiz zur Senkung der Energiekosten von Zweitwohnungen. Mit der Installation von Fernbedienungssystemen für Heizungen könnten allein in den rund 700 000 Zweitwohnungen in der Schweiz mehr als 2000 GWh/Jahr eingespart werden.
Siemens unterstützt die Initiative MakeHeatSimple als Partner!
Bedienung mit oder ohne App
Der Smart Thermostat lässt sich entweder über den Touchscreen oder die ausserordentlich intuitive Smart Thermostat-App bedienen. Mit der App können Sie Ihren Smart Thermostat jederzeit und überall steuern und überwachen. Wichtige Funktionen sind zum Beispiel Zeitplanung, Einstellung unterschiedlicher Modi (z. B. „Abwesend" oder „Zuhause"), Steuerung der Feuchtigkeit und Überwachung der Raumluftqualität über die Green-Leaf-Anzeige.