Zähler

Zähler für die präzise Erfassung von Verbrauchsdaten

Die Zähler gewährleisten eine präzise Erfassung und Verrechnung des Energieverbrauchs von Heizung und Kühlung in Wohn- oder Nichtwohngebäuden. Der standardisierte M-Bus sowie Impulsausgänge erlauben eine einfache und schnelle Einbindung in Gebäudeautomationssysteme. Durch die drahtlose oder drahtgebundene Auslesung erübrigt sich die Vereinbarung von Besuchsterminen mit dem Ausleseservice. Bewährte Komponenten und fortschrittliche Technologien gewährleisten grösstmögliche Genauigkeit, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Die Zähler erfüllen die Anforderungen der EN 1434 und sind konform nach MID. Sie sind wartungsfrei und bieten eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren.

Möchten Sie mehr erfahren?

Übersichtsbroschüre herunterladen

Mechanische Wasserzähler

Wasserzähler für Warm- und Kaltwasser

Die Wasserzähler messen den exakten Verbrauch von Warm- oder Kaltwasser und entsprechen MID. Sie werden vorwiegend in Warmwassersystemen in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in Wasserversorgungssystemen eingesetzt.

Flügelrad-Wärme-/Kältezähler

Wärme- und Wärme/Kältezähler

Die elektronischen, netzunabhängigen Flügelrad-Wärme- und Wärme/Kältezähler WFM/WFN sind kompakter Bauart und werden zur exakten Erfassung des Energieverbrauchs eingesetzt. Sie sind Trockenläufer und entsprechen MID Klasse 3.

Ultraschall-Wärme-/Kältezähler

Genaue Messung mit Ultraschall

Das umfassende Siemens Sortiment an Wärme- und Wärme/Kältezähler schliesst auch Ultraschallzähler ein. Diese arbeiten vollkommen ohne bewegliche Teile und entsprechen MID Klasse 2.

Systeme für Fernauslesung

Flexible Auslesung von Daten am Stichtag

Siemens bietet verschiedene Möglichkeiten, Meterverbrauchsdaten zu erfassen. Die Daten können entweder lokal oder aus der Ferne über das Internet erfasst werden; Fernerfassung von Daten über M-Bus.  Zählerdaten über M-Bus können wahlweise auch über das Siemens Synco IC-Fernbedien- und Managementsystem erfasst werden.

Rechenwerke UC50..

Rechenwerke UC50..

Das Impulsrechenwerk UC50.. ist zusammen mit Volumenmessteilen mit Impulsausgängen ein Multitalent auf seinem Gebiet der nicht geeichten Wärme-/Kältemessung. Es kann z.B. als Mehrtarifzähler oder zur Bestimmung der Wärme- und/oder Kältemenge eingesetzt werden. Mit dem gleichen Zubehör aus der Wärmezähler-Familie UH50.. können praktisch alle Wünsche in der Fernauslesung, Kommunikation oder Speisung abgedeckt werden.

SITRANS Durchflussmesser

Durchflussmesser SITRANS F M MAG 5100W / MAG 5000

SITRANS F M magnetisch-induktive Durchflussmesser bieten Genauigkeit, Innovation und eine Vielzahl von Optionen für eine integrierte Lösung. Sie eignen sich für verschiedenste Medien wie Kaltwasser, Wasser/Glykol-Gemische, Trinkwasser, Grundwasser von -10 °C bis 70°C. Für Warmwasser sind Sitrans Ultraschall Durchflussmesser FUE380 (DN50…1200) mit MI-004 gemäss MID Richtlinie 2014/32/EU einzusetzen.

Hilfsmittel für Installateure

Downloads & Support

Wir sind immer für Sie da

Laden Sie unsere Themenbroschüren und Produktkataloge herunter oder kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über die Zähler-Produktpalette zu erfahren.