Alles fest im Blick
Videomanagementsysteme für Unternehmen müssen hohe Anforderungen erfüllen. Die Überwachungslösung Siveillance Video von Siemens ermöglicht effiziente Verwaltung und reagiert flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse.
Videoüberwachungslösungen begegnen uns häufig im Arbeitsalltag, aber auch im privaten Bereich. Entwicklungen wie Sicherheitsverletzungen, ernstere Bedrohungen oder die steigende Flut von Daten stellen Videomanagementsysteme heute vor grosse Herausforderungen. Gleichzeitig bietet sich dabei jedoch neues Potenzial, das nur durch eine umfassende Videoanalyse sinnvoll genutzt werden kann. Innovative Produkt- und Systemkonzepte der intelligenten Videoanalytik, wie Siveillance Video eines darstellt, schaffen Abhilfe.
Leistungsstarke Lösung
Sowohl für einfache Installationen als auch umfangreiche Systeme mit hohen Sicherheitsanforderungen ermöglicht das Videomanagementsystem von Siemens eine effiziente Verwaltung. Dank modularer Struktur, Skalierbarkeit und Systemoffenheit passt sich Siveillance Video an geänderte Gegebenheiten an. Für Unternehmen ergibt sich damit die Möglichkeit, flexibel und kosteneffizient auf wechselnde Anforderungen zu reagieren. Walter Lange, Application Engineer bei Siemens, führt weiter aus: «Ein weiterer Mehrwert des Videomanagementsystems Siveillance Video besteht darin, mehrere Security-Gewerke miteinzubeziehen, wie beispielsweise unsere Einbruchmeldeanlagen und Zutrittssysteme. Im Weiteren lässt es sich problemlos in das Gebäudemanagement Desigo CC integrieren.» Die Kombination von Zutrittskontrolle und Videomanagementsystem bringt ein verbessertes Situationsbewusstsein. Zusätzliche Erweiterungen wie «Suspect Follower» ergänzen das System, indem mittels Aufschaltung relevanter Kameras im Live-Videostream oder bei der Recherche im Archiv Personen effizient detektiert werden können.
Für alle Anforderungen gerüstet
Siveillance Video gibt es in vier verschiedenen Ausführungen:
- Core: für kleine bis mittlere Installationen mit unzähligen Funktionen
- Core Plus: für eine erweiterte Überwachung für kleine und mittlere Installationen
- Advanced: für anspruchsvolle Überwachung
- Pro: für Anwendungen mit besonders hoher Leistung und Sicherheit
Siveillance Video geht über das grundlegende Videomanagement hinaus und trägt durch überlegene Technologie zur Erreichung grösstmöglicher Produktivität bei.
10.06.2022