Siemens erweitert Angebot für digitale Zwillinge in Gebäuden
Mit dem Erwerb des Unternehmens Ecodomus und der dazugehörigen Digital Twin-Gebäudesoftware erhalten Siemens-Kund:innen einen besseren Echtzeit-Einblick in ihre Gebäude und können so Räume und Energie effizienter nutzen.
Damit erweitert Siemens sein Portfolio für digitale Gebäude, das unter anderem Cloud-basierte Building-Operations-Twin-Software und die führende Gebäudemanagement-Plattform Desigo CC umfasst. Die Software von Ecodomus erstellt, pflegt und visualisiert BIM-basierte (Building Information Modeling) digitale Gebäudezwillinge und macht Planungs- und Baudaten für den Betrieb und die Wartung von Gebäuden verfügbar. Kund:innen können digitale Abbildungen ihrer Gebäude und Anlagen erstellen und so eine gemeinsame Datenumgebung schaffen, die BIM, Gebäudemanagement-Systeme (BMS), computergestützte Wartungsmanagement-Systeme (CMMS) und das Internet of Things (IoT) integriert. Das klassische CAFM wird durch ein plattformübergreifendes “Common Data Environment” (CDE) von Ecodomus erweitert. Die Lösung ermöglicht BIM-gesteuerte Prozesse und ein auf dem digitalen Zwilling basierendes Lebenszyklusmanagement mit 3D-Visualisierung. Ecodomus verfügt über ein Dokumentenmanagement, damit Systemzugehörigkeiten abbildbar sind. Ecodomus kann auf einem mobilen Endgerät genutzt werden, was schnelle Zugriffe auf wartungsrelevante Informationen ermöglicht.
Position im digitalen Gebäudebereich stärken
Mit Ecodomus stärkt Siemens seine Position im digitalen Gebäudebereich und bietet seinen Kund:innen sämtliche Vorteile eines BIM-basierten Gebäudebetriebs. Dadurch können frei definierbare Anwendungsfälle der verbesserten Prozessabläufe in der Betriebs- und Wartungsphase generiert werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da hier 80 Prozent der gesamten Lebenszykluskosten eines Gebäudes anfallen.
Die Funktionen von Ecodomus bringen Siemens-Kund:innen neue Funktionalitäten im CDE sowie ein neues, webbasiertes User-Interface in 2D/3D. Ausserdem wird die User Experience optimiert, da die Analyse der Objekte im digitalen Zwilling live genutzt werden kann. Mit Facility Management-Funktionen wie Ticketing und Meldungen kann die Leistung des Gebäudes gesteigert und Probleme einfacher identifiziert und gelöst werden.
Ecodomus kann jegliche BIM-Modelle eines Gebäudes visualisieren, so dass im Betrieb auch Use Cases der Reinigung und Wartung behandelt werden. Kund:innen können ihre Gebäude in nachhaltigere, komfortablere und sicherere Orte zum Leben und Arbeiten verwandeln und dabei gleichzeitig Arbeitsweisen verbessern sowie Betriebskosten senken.
11.07.2022