SIPORT

Die Sicherung der heutigen Geschäftslandschaft erfordert eine strategische Methodik und einen proaktiven Ansatz, um möglichen Risiken immer einen Schritt voraus zu sein. Sicherheitsexperten benötigen robuste, zukunftssichere Lösungen, die bei sich ändernden Sicherheitsanforderungen flexibel eingesetzt werden können. Siemens begegnet diesen Herausforderungen mit SIPORT: einer umfassenden, hochgradig anpassbaren Lösung für Zutrittskontrolle und Zeitmanagement für Hochsicherheitsanforderungen.
Umfangreiche Zutrittskontrolle für Hochsicherheitsanwendungen
SIPORT ist ein Zutrittskontroll- und Zeitmanagementsystem. Es stellt zuverlässig sicher, dass nur autorisierte Personen, Mitarbeiter wie Besucher, Zutritt zu Ihrem Gebäude oder Ihrem Campus erhalten. Es kann für einen einzelnen Standort oder für mehrere vernetzte Niederlassungen in unterschiedlichen Zeitzonen weltweit verwendet werden. Dank des modularen Designs ist SIPORT äusserst flexibel und jederzeit erweiterbar.Alle Funktionen von SIPORT laufen in Echtzeit. Mitteilungen und Änderungen an Daten greifen unverzüglich im gesamten System – ohne Verzögerung. So arbeitet SIPORT stets sicher und zuverlässig. Die neue intuitive Benutzerschnittstelle von SIPORT ist browserunabhängig und kann auf einem Desktop-PC oder Tablet verwendet werden. Die Benutzeroberfläche bietet volle Übersicht über alle Funktionen und macht die Bedienung so leicht wie nie zuvor. Sicherheitstechnisch bedeutet Echtzeitkommunikation hauptsächlich zuverlässige und aktuelle Daten mit der Option, im Bedarfsfall schnell einzugreifen.