Siveillance Access Mobile

Cloud-basierte und zukunftweisende Zutrittskontrolle
Mit Siveillance Access Mobile bietet Siemens eine cloud-basierte, zukunftsorientierte Zutrittskontrolllösung, die als "Software as a Service" (SaaS) betrieben wird – und sich somit flexibel und skalierbar an sich ändernde Anforderungen anpassen lässt. Ihr Smartphone wird mit Siveillance Access Mobile zum Schlüssel. Die anwenderfreundliche Cloud-Anwendung gibt Ihnen die vollumfängliche Kontrolle, um Zutrittsrechte zu managen.
”Software as a Service” (SaaS) bedeutet, dass eine Software gegen eine periodische gezahlte, planbare Gebühr zur Verfügung gestellt wird, anstatt durch eine einmalige Investition. Der Kunde kann so die Nutzung besser skalieren. Die Anzahl der Systeme kann an Mitarbeiterfluktuation angepasst und die Software zur flexibleren Nutzung personalisiert werden – ganz ohne Vorauszahlungen.
Sicherheit aus der Cloud
Unternehmen sehen sich der Herausforderung gegenüber, herkömmliche Schlüssel aus Flexibilitäts- und Kostengründen auszutauschen. Mit Siveillance Access Mobile bieten wir Ihnen einen digitalen Schlüssel und somit ein Höchstmass an Flexibilität.
Unsere Lösung kombiniert eine sichere und anwenderfreundliche Cloud-Lösung mit einer Smartphone-App. Türen können mit einem digitalen Schlüssel geöffnet werden, der an die Smartphone-Apps autorisierter Benutzer verteilt wird. Diese individuell angepassten Schlüssel öffnen gewähren selbstverständlich nur zu den Bereichen Zugang, der zuvor für die Person freigeschaltet wurde.. Die Rechteverwaltung ist ebenfalls schnell und einfach.
Gelungene Innovation
Sie können Siveillance Access Mobile mit Ihren bestehenden mechanischen Schlössern verwenden oder diese vollumfänglich zu digitalen Schlössern umrüsten. Die Zutrittskontrolle mit Siveillance Access Mobile basiert auf digitalen Schlössern ohne zusätzlichen Bedarf an Controllern, Scannern oder Verkabelung. Mit Siveillance Access Mobile setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Technik, die dem technologischen Wandel gerecht wird.