Ganzheitliche Stadtteilkonzepte von der Energieerzeugung bis zum -verbrauch

Stadtteilkonzepte

Siemens-Konzepte für die Stadtteilentwicklung verknüpfen Lösungen zur Gebäude- und Stadtteilautomatisierung mit Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung, Blockheizkraftwerken, Photovoltaik, elektrischen Speichern, Wärmespeichern und Wärmepumpen zu besonders effizienten Energiesystemen, die Energiekosten und CO₂-Emissionen nachhaltig senken.

Erfahren Sie mehr über ganzheitliche Stadtteilkonzepte

Beratungstermin vereinbaren

Innovative urbane Technologien implementieren

Innovative urbane Technologien implementieren

Moderne Stadtteilkonzepte müssen Antworten auf eine Vielzahl verschiedener Fragen geben, denn der Kampf gegen den Klimawandel muss in den Städten ausgefochten und gewonnen werden. Das geht nur mit wirtschaftlichen Lösungen. Als Technologievorreiter unterstützt Siemens Stadtwerke und Projektentwickler dabei, diese Forderungen zu erfüllen.

Das effektive Zusammenspiel aus Energietechnologie und intelligenter Software wird am Beispiel der Seestadt Aspern deutlich: Das 240 Hektar umfassende Gebiet des Wiener Stadtteils Aspern ist eines der grössten europäischen Stadtentwicklungsprojekte. Bis 2028 entsteht hier auf dem Areal eines ehemaligen Flugfelds der österreichischen Bundeshauptstadt ein neuer Stadtteil mit 20.000 regionalen Arbeitsplätzen und Wohnraum für 20.000 Einwohner sowie 20.000 m² Fläche für Büros, Geschäften, Schulen, Forschungs- und öffentlichen Einrichtungen. Das Besondere an Aspern: Gebäude, das Stromnetz und der Energiemarkt werden so vernetzt, dass Synergieeffekte entstehen und bewertet werden können.  

Mit der Aspern Smart City Research GmbH wurde ein Joint Venture zwischen der Stadt Wien, den städtischen Versorgungsunternehmen und dem Industriepartner Siemens ins Leben gerufen. Durch einen koordinierten, von Siemens getragenen Forschungsplan wird die Stadt zu einer Versuchsumgebung für die Integration von Technologien, die Energieeffizienz und nachhaltige Stadtentwicklung fördern. Die wichtigsten Elemente sind dabei Technologien für das Energiemanagement in intelligenten Gebäuden, Lösungen für das Niederspannungsnetz sowie Lösungen zur Verwaltung der grossen Datenmengen, einschliesslich der notwendigen Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologien.

 

Weitere Informationen:

Pictures of the Future: Aspern – Ein Stadtentwicklungsprojekt auf Weltklasseniveau

Stadtteilkonzepte mit Siemens als Partner

Produkte von Siemens rund um Stadtteilkonzepte

Als Ansprechpartner für alle Schritte von der Planung bis zur Integration des Gesamtkonzepts ebnet Siemens den Weg zu einer nachhaltigen Senkung der Kosten für Netzentgelte. Die Gesamtlösung fusst auf leistungsstarker Technik, umfassenden Beratungsleistungen und attraktiven Finanzierungsangeboten.

Mehr erfahren

Sichern Sie sich Wissen aus erster Hand

Machen Sie sich die umfangreichen Erfahrungen zunutze, die Siemens bereits in Vorreiterprojekten wie Aspern sammeln konnte. Sichern Sie sich den Zugriff auf vertiefende Studien und treten Sie in direkten Kontakt mit den Experten.