Wissensvorsprung durch Webinare

Wissensvorsprung durch Webinare             

#stayathome – Virtuell. Jederzeit. Überall – Wissenstransfer mit Experten
World of Energy Automation
Virtuelle Messe und Konferenz

World of Energy Automation - Global Summit

Erfahren Sie mehr über Lösungen und Produkte der Energieautomatisierung und nehmen Sie an diesem internationalen Expertentreffen teil.

  • 4-tägiger globaler Gipfel und Ausstellung
  • 3-tägiges Konferenzprogramm
  • 5 virtuelle Hallen mit 22 Ausstellungsständen
  • Kaffee-Lounge

Zögern Sie nicht mit der Anmeldung!

Die Veranstaltung erfolgt in englischer Sprache.

Weitere Informationen und Registrierung

Registrierung

Informieren Sie sich

Treffen Sie unsere Experten online

Melden Sie sich zu unseren kostenlosen Webinaren an und bleiben Sie informiert durch die anschliessend zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen. Treten Sie mit unseren Experten in Kontakt und profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Referenten.

On-Demand Webinare:

Schutztechnik

Mit dem neuen, innovativen Cloud-basierten „SIPROTEC DigitalTwin“ können Sie die Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer SIPROTEC 5-Geräte als Teil des Energieautomatisierungssystems umfassend testen – rund um die Uhr, von überall aus und ohne Hardware. So sparen Sie Zeit und Kosten.

 

Unsere Experten werden folgende Themen vertiefend darstellen:

  • genereller Überblick der SIPROTEC-Produktplattform
  • detaillierte Informationen zum SIPROTEC DigitalTwin
  • Live-Demo des «DigitalTwin» vom Log-in über die Testdurchführung bis hin zur Abbildung verschiedener Anwendungsszenarien
  • unser Lizenzmodell und Ihre spezifischen Fragen

 

Power Quality

In der ersten Webinar-Serie „SICAM Power Quality“ gehen wir in drei Terminen auf die Grundlagen der Spannungsqualität ein, betrachten mögliche PQ-Störungen und stellen den Bezug zur Praxis her.

 

Inhalt:

 

Spannungsschwankungen, harmonische Verzerrungen und Transienten sind nur einige der Störungen, die ein sich stark wandelndes und von erneuerbaren Energien geprägtes Stromnetz mit sich bringt.

Das Ziel ist ein besseres Verständnis und einen Überblick der Power Quality zu vermitteln sowie die PQ-Auswertung mit einem unserer PQ-Geräte näher zu bringen.

Stabilität schafft Sicherheit: Erfahren Sie, warum Netzqualität wichtig ist


Unsere Geräte & Anwendungsbeispiele


Inhalt:

  • Funktionalität der Power Quality Schreiber
  • Auswertung von Power Quality Ereignissen und deren Interpretation

Stabilität schafft Sicherheit: Erfahren Sie, warum Netzqualität wichtig ist!

Folgende Themen sind Schwerpunkte unseres dritten Webinares:

  • Einführung in die vier verschiedenen Softwarelösungen für die Auswertung der Power Quality
    • PQ Advisor Compact – die kompakte Lösung für das interne Netz
    • PQ Advisor Premium – die zukunftsträchtige Cloud-Lösung
    • PQS / PQ Analyzer – die leistungsstarke Kombination für das komplexe Power Quality-Netzwerk
    • PQ Analytics – Power Quality-Auswertung mit Experten- & KI-Unterstützung
  • Kurze Erklärung der Funktionalität, Unterscheidungsmerkmale und Einsatzbereiche der unterschiedlichen Softwarelösungen

 

Cyber Security

In der Webinar-Reihe „IT-Sec“ gehen wir in zwei Teilen auf die wichtigsten Security Standards für den Bereich der Energieautomatisierung ein.

 


Schwerpunkte Teil 1:

  • ISO/IEC 27001, IEC 62443 und IEC 62351
  • Grid Security: Standards und Sicherheit in der Energieinfrastruktur
  • Anwendung der Standards in der Praxis
  • Verwendung der Standards in der Regulierung

In der Webinar-Reihe „IT-Sec“ gehen wir in zwei Teilen auf die wichtigsten Security Standards für den Bereich der Energieautomatisierung ein.

 

Schwerpunkte Teil 2:

  • Überblick über die wichtigsten Cybersecurity Features
  • Fähigkeiten des SIPROTEC und SICAM Portfolios (BDEW Whitepaper, IEC 62443, IEC 62351 und weitere)
  • Fokus auf Interoperabilität sowie Nutzung der vorhandenen IT-Security Einrichtungen (z.B. Active Directory)
  • Demo Szenarien „digitales Zertifikatsmanageement für Energieautomatisierung“
Netzplanung

Die Energiewende bringt Dynamik in das Stromnetz. Ist Ihr Netz fit für die Heraus forderungen der Elektrifizierung der Mobilität und Wärme?  

 

Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten unserer Software zur Analyse und Planung von Energieversorgungsnetzen PSS®SINCAL auf. Darüber hinaus gehen wir auf die wesentlichen Use-Cases und Lösungen im MS-/NS-Netz für den Verteilnetzbetreiber ein:

  • Netzplanungsimulationsprogramms bei der Lastfluss- und Kurzschlußberechnung als Einstieg im Vergleich zu konventionelle Berechnungstools und Arbeitsabläufe
  • Einsparung von Ausbaukosten durch flexible Netzplanung und Einsatz von Speicher oder Microgrid- Umsetzung eigener Energiekonzepte in Industrieunternehmen.
  • Energiewende: Schnell Anträge für neue EEG-Anlagen beurteilen und freigeben Einsatz von Redispatch 2.0 in Ihrem Netz.
  • Live-Demonstrationen neuer Funktionen zur Verwaltung erneuerbarer Energien und Energiespeicher, einschließlich des neuen PSS®SINCAL „Netzwerk-Stresstestmoduls“
  • Einsparung von Durchlaufzeiten und Prozesskosten durch Geographische Informationssysteme (GIS) Systemintegration.

 

Creating environments that care.

Mit dem ‚Internet of Energy‘ bereiten wir den Weg für eine nachhaltige Energielandschaft.

Neue Webinars geplant?

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Bitte informieren Sie mich umgehend, wenn neue Webinars geplant sind.
FAQ

Häufig gestellte Fragen rund um ein Webinar

Webinare sind Online-Seminare, die es Ihnen ermöglichen, zu einem bestimmten Zeitpunkt komfortabel von überall an Schulungen und Fachvorträgen teilzunehmen. Über den Bildschirm und Ihre Lautsprecher (oder ein Headset) folgen Sie dem Live-Vortrag des Referenten und können in einem Chatbereich eigene fachbezogene Fragen stellen.

Teilnehmen kann jede Person, die sich für ein Webinar über unsere Website registriert. Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihren Zugangsdaten und weitere Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Sie haben viele Optionen, um an unseren Webinaren teilzunehmen. Als Teilnehmer benötigen Sie lediglich einen stabilen Internetzugang und einen aktuellen Browser. Den Ton hören Sie über Ihre Lautsprecher oder Kopfhörer. Sie können den Link zum Webinar über unterschiedliche Webbrowser aufrufen. Die besten Erfahrungen haben wir mit Mozilla Firefox und Google Chrome gesammelt. Für die Teilnahme am Webinar ist kein Herunterladen von zusätzlicher Software nötig. Auch für mobile Endgeräte ist der Zugang möglich.

Nein, Sie benötigen weder Mikrofon noch Webcam, als Teilnehmer sind Sie während des Webinars automatisch auf stumm geschalten. Ihre Fragen an den Referenten können Sie über den Chat stellen.

Die Teilnahme ist auch mit mobilen Endgeräten möglich. Das Herunterladen von Software oder einer App ist nicht erforderlich.

In unserer Webinar-Bibliothek finden Sie im Nachgang die Aufzeichnungen unserer Webinare.

Datenschutzgrundverordnung
Datenschutz-Grundverordnung:

Lassen Sie uns in Verbindung bleiben!

Möchten Sie gern individuelle Mailings zu aktuellen Entwicklungen und Innovationen sowie Einladungen zu Veranstaltungen erhalten?

Kontakt

Sie haben weitere Fragen?

Dann kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.