Controlguide Iltis TMS

Traffic Management Systems (TMS)

Heute stehen die Ballungsräume im globalen Wettbewerb um Know-how und Investitionen. Der Verkehr ist ein Schlüsselfaktor zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Produktivität in städtischen Regionen. Mobilität dient den Gemeinden, verbindet sie mit Chancen und erhöht die Lebensqualität. Wir sehen unser Geschäft als einen Beitrag zu diesem Gesamtbild. Bei Siemens liegt uns die Leidenschaft für den Transport und die Bereitstellung einer erstklassigen TMS-Lösung für unsere Kunden am Herzen. Unsere Lösung ist Controlguide Iltis TMS.  Iltis TMS ist die intelligente Lösung für das effiziente Management des Schienenverkehrs. Mit einem einzigen System ist es möglich, die gesamte Schieneninfrastruktur zentral und flexibel zu betreiben. Iltis TMS lässt sich einfach und nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Erweiterungen und Anpassungen sind durch die flexible Architektur von Iltis TMS leicht möglich.

Haben Sie technische Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Kontaktieren Sie uns!

Von Iltis N zu Iltis TMS

Iltis TMS ist die natürliche Weiterentwicklung von Iltis N - einem Betriebsleitsystem, das sich seit zwei Jahrzehnten in einem der dichtesten Schienennetze der Welt bewährt hat. Iltis TMS ermöglicht einen umfassenden Ansatz für das Verkehrsmanagement.

Nutzen von Iltis TMS

Iltis Digital Portfolio

Die Digitalisierung des Bahnumfeldes ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten. Wir sind führend in der Digitalisierung und liefern qualitativ hochwertige Produkte, die unsere Kunden inmitten der zunehmenden Komplexität im digitalen Zeitalter unterstützen.

Iltis as a Service (ILaaS)

Iltis-Funktionalitäten aus der Cloud 

 

Warum?

 

Die heutige Eisenbahnumgebung im digitalen Zeitalter ist mit kürzeren Lebenszyklen von elektronischen Geräten, erhöhten IT-Sicherheitsanforderungen und kürzeren Update-/Patch-Zyklen konfrontiert. Dies führt zu ständig steigenden Kosten im laufenden Betrieb.

 

 

Was?

 

  • Der Kunde erhält die Iltis N-Funktionalität als flexible Dienstleistung über die Cloud.
  • Siemens kümmert sich um IT-Securitymassnahmen und Obsoleszenzmanagement der Hardwareplattform 
  • Hervorragend geeignet für kleine Eisenbahnbetreiber

 

 

Vorteile?

 

  • Der Kunde kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.
  • Siemens stellt modernste Soft- und Hardware einschliesslich IT-Security sicher
  • Siemens garantiert langfristige Werterhaltung des Systems

 

 

Wo?

 

Im Einsatz bei der Gornergratbahn (GGB) im Jahr 2016 und der Berner Oberland-Bahn (BOB) im Jahr 2019.

 

Iltis Web Services (IWS)

Jederzeit und von überall eine Auge auf Iltis werfen.

Warum?

 

  • Für bestimmte Aufgaben, Wartung, Verwaltung und Analyse benötigt das Personal Zugang zu stationsbezogenen Detailansichten oder Protokolldaten, um die Betriebssituation in der Gegenwart oder Vergangenheit zu verstehen.
  • Diese Informationen können von einem Bediener mit Zugang zu den Arbeitsplätzen erfasst werden. Ein direkter und sicherer Zugriff ist jedoch für den Betrieb von Vorteil, da er den Zeit- und Kostenaufwand minimiert.

 

 

Was?

 

  • Systeminformationen werden aus der Cloud zur Verfügung gestellt (z.B. Live-Informationen über den Zustand von Feldelementen).
  • Zugriff auf Informationen mit sämtlichen mobilen Geräten
  • Individual Sign-on mit anpassbaren Zugriffsrechten

 

 

Vorteile?

 

Effiziente und standortunabhängige Lösung für verschiedene Zwecke

 

  • Managementunterstützung: Überblick über die Betriebssituation
  • Unterstützung bei der Analyse: Nachträgliche Analyse von Ereignissen/Außergewöhnlichen Betriebssituationen
  • Wartungsunterstützung: Verfolgung von Störungen

 

Wo?

  • 60 % unseres Kundenstamms in der Schweiz nutzen Iltis Web Services.

 

 

Iltis Network Monitoring System (Iltis NMS)

Performance Monitoring der Iltis Netzwerke

Warum?

 

  • Im Bahnbetrieb ist es wichtig, genügend Netzkapazität zu gewährleisten, um die Kommunikation von Komponenten mit minimaler Latenzzeit zu ermöglichen.
  • Die zunehmende Größe und Komplexität der IT-Infrastrukturen erhöht die Transparenz der Netzwerkaktivitäten. Iltis NMS ist die optimale Lösung für die Überwachung der Netzwerkleistung.

 

 

Was?

 

  • Netzwerkausfälle, Bandbreitenengpässe werden identifiziert und aufgedeckt.
  • Reaktionszeiten werden aufgezeichnet und Schwellenwerte, die überschritten werden, werden offengelegt.
  • Protokollinformationen von Netzwerk-Switches werden aufgezeichnet.

 

Vorteile?

 

  • Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Minimierung von Netzwerkausfällen
  • Transparenter Überblick über die Netzwerkleistung

 

 

Downloads

Referenzen