Nachhaltige Energieverteilung mit Mittelspannungsschaltanlagen blue GIS
Im Bereich der Mittelspannungsschaltanlagen bietet Siemens mit dem blue GIS-Portfolio Produkte, die mit Clean Air sowie mit der bewährten Siemens-Vakuumschalttechnik arbeiten und weiterhin alle Vorteile einer modernen gasisolierten Schaltanlage bieten.
Integrierte Mittelspannungs-Stromverteilung bilden die Basis für grüne Städte, energieeffiziente Infrastrukturen, Gebäude und industrielle Anwendungen - zusätzlich sind sie essenziell für eine hohe Versorgungssicherheit. Die optimal aufeinander abgestimmten Mittelspannungs-Systeme von Siemens werden den wachsenden technischen Anforderungen gerecht und gewährleisten eine sichere Energieverteilung – in luft- oder gasisolierten Schaltanlagen, bei Anwendungen im Freien oder auf dem Meeresgrund. Nun ist das Sortiment von Siemens mit dem blue GIS-Portfolio noch nachhaltiger geworden.
Das blue GIS-Portfolio
Das blue GIS-Portfolio bietet gasisolierte Hightech-Schaltanlagen die mit der Clean Air Technologie und Vakuumschaltröhren funktionieren. Die Gasisolation mittels Clean Air besteht aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft und ist damit frei von fluorierten Stoffen (F-Gasen), mit einem Treibhauspotential < 1. Clean Air ist ungefährlich, höchst stabil, ungiftig, nicht entflammbar und geeignet für alle Einsatztemperaturen. Das blue GIS-Portfolio bietet zudem weiterhin alle Vorteile einer modernen gasisolierten Schaltanlage, wie zum Beispiel Anlagenverfügbarkeit, Wartungsfreiheit, Personensicherheit, Kompaktheit und Umweltunabhängigkeit.
Hohe Anforderungen an die Klassifizierung
Blue Produkte sind führend bei Nachhaltigkeit und geniessen dank Treibhausgas freiem Betrieb, geringer Wartung und einfacher Handhabung eine hohe Akzeptanz auf dem Markt. Damit sie als solche klassifiziert werden dürfen, müssen sie Normen gerecht werden, die über die üblichen Anforderungen hinaus gehen. Darunter fällt zum einen die Materialdeklaration, die auf Grundlage einer detaillierten Lieferkettenanalyse gegeben ist. Dank ihrem langlebigen Design beträgt die erwartete Betriebsdauer von blue Produkten mehr als 35 Jahre. Zudem wird auf die Integration in eine Kreislaufwirtschaft wert gelegt, sodass die Produkte einen einfachen Recyclingprozess ohne spezielle Anforderungen an die Gashandhabung durchlaufen können. Dies sind nur wenige der Kriterien für die Klassifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.
27.05.2021