KNX Tag 2019

Donnerstag 28. März 2019, Bananenreiferei Zürich
KNX Tag 2019

Mit #knxnextgeneration perfekte Orte kreieren

Damit aus Gebäuden perfekte Orte werden, müssen viele Faktoren stimmen. Ein essentieller Treiber dafür ist die Gebäudetechnik. Unter dem Motto #knxnextgeneration zeigen wir Ihnen in spannenden, praxisnahen Workshops das Neuste zu den Themen Beleuchtung, Beschattung, KNX IP Secure / Sicherheit, Schalten sowie BIM.

     

Anschliessend präsentieren wir Ihnen den Shooting-Star aus der Schweizer Comedy-Szene! Michael Elsener zeigt die Highlights aus seinem aktuellen Programm, wird sich aber auch über KNX und Gebäudetechnik äussern – es dürfte amüsant werden.

        

Abgerundet wird der KNX Tag 2019 mit einem schmackhaften Apéro Riche.  

Rückblick

Impressionen

Programm

13.00 - 13.30 Uhr  Eintreffen / Willkommenskaffee
 

13.30 - 14.00 Uhr  Begrüssung und Vorstellung KNX Produktneuheiten
 

14.00 - 16.40 Uhr  Start der Workshops

  • Beleuchtung: Komplettierung des Sortiments mit dem 1-10V Schalt/Dimmaktor
  • Beschattung: Die neue Generation der Jalousieaktorik
  • Sicherheit: Sichere Kommunikation mit KNX Secure IP Router & IP Schnittstelle 
  • Schalten: Komplettierung des Sortimentes mit dem Aktor und der 8-fach Lasterkennung
  • Planen: Planen mit BIM leicht gemacht – Tipps & Tricks & Inputs aus der Praxis

Dazwischen Kaffeepause

 

16.40 - 16.45 Uhr  Überleitung zum Abendprogramm
 

16.45 - 17.30 Uhr  Auftritt von Michael Elsener
 

17.30 - 20.00 Uhr  Abschluss, anschliessend Apéro Riche
 

ca. 20.00 Uhr          Ende der Veranstaltung / Heimreise

Michael Elsener

Michael Elsener ist Kabarettist. Satiriker. Oder einfach Comedian. Er steht auf der Bühne und ist im Fernsehen und auf YouTube eine feste Grösse. Er kommentiert das, was gerade so passiert auf der Welt. Michael ist schnell, er ist aktuell und ziemlich charmant. Er macht Stand Up, parodiert und wechselt in atemberaubendem Tempo zwischen seinen Figuren: Smarte Comedy von einem studierten Politologen mit Locken.

Bananenreiferei Zürich

Anreise