KNX Neuigkeiten im The Valley
Am 28. Juni 2022 findet der KNX Tag von Siemens statt. Freuen Sie sich auf ein spannendes Programm.Das ehemalige Maggi-Areal ist zu neuem Leben erwacht - genau so wie wir nach zwei Jahren Pandemie. Grund genug für uns, dies zu feiern. Zusammen mit allen KNX-Fans von Siemens! Endlich wieder richtig netzwerken, endlich wieder echte Begegnungen, endlich wieder zusammen auf gute Partnerschaften anstossen.
Programm:
- Infosessions KNX Produkte & News (SIn3D & BIM, KNX Secure & UP Aktorik, gesunde Raumluft)
- Racing unleashed - Action in den F1-Rennsimulatoren
- Degustation bei Malty More - die Geschichte vom Whisky
- Networking - Apero & Schlemmereien
Eventinformationen:
- Datum: Dienstag, 28. Juni 2022
- Zeit: 13.00 - 18.00h
- Ort: The Valley, SILO Bar & Events, Kemptpark 12, 8310 Kemptthal
Ablauf
Ab 13.00h Eintreffen
13.30h Infosessions zu den neusten KNX Produkten und Racing / Malty More in Gruppen
15.00h Kaffeepause
15.15h Besuch VIP Gast: "Plaudereien aus dem KNX Archiv"
15.30h Infosessions zu den neusten KNX Produkten und Racing / Malty More in Gruppen
17.00h Ausblick auf Produktneuheiten & Abschluss
Anschliessend Apero und gemeinsames Abendessen auf der SILO Rooftop Bar.