SIMATIC Motion Control Workshop

Datum wird demnächst mitgeteilt.

Agilität im Maschinenbau!

In den heutigen Produktionsstätten findet man Maschinen vor, die sowohl fähig sind, mehrere Produktvarianten herzustellen als auch flexibel genug sind, das Endprodukt jederzeit nach Kundenwünschen anzupassen. Ein solch schnelles Umrüsten setzt ein leistungsstarkes Steuerungssystem voraus, das gleichzeitig die Interaktion zwischen Mensch und Maschinen sicherstellt. Unser Simatic-Advanced-Controller-Portfolio bieten Ihnen hierzu die passende Lösung. 

 

Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen eines Tagesworkshops unsere Lösungen im Bereich Motion Control anhand einiger Applikationsbeispiele vor, welche mit PLC SIM Advanced durchgeführt wurden. Eine erste Programmiererfahrung wäre daher sicherlich vom Vorteil. 

 

Unser Workshop bietet Ihnen neben Einführungsvorträgen viel Raum für praktische Übungen. Erleben Sie die Anbindung der neuen SIMATIC S7-1500 T-Controller an den SINAMICS S210 Umrichter und testen Sie die neue Hard- und Software selbst an den bereitgestellten Demogeräten.

Programm

Einführung in SIMACIS S210              Hands on, Projekterstellung und Achsinbetriebnahme

 

Einführung in Motion Control            Hands on, Positionierachse, Konfiguration und Programmierung                                             Technologieobjekte SIMATIC              

                               

Gleichlauffunktionalität in der            Hands on, Gleichlaufkonfiguration und Programmierung                                             SIMATIC Technologie CPU 

 

Einführung in die Kinematik                Hands on, Technologieobjekt Kinematik 

SINAMCIS S210

Siemens bietet mit dem Umrichter ein neues Servo-Antriebsystem mit verschiedenen Leistungsklassen von 50 W bis 7 kW. Die Sicherheitsfunktion ist bereits integriert und die Projektierung ist leicht umsetzbar. Die Anbindung an die übergeordnete Steuerung erfolgt via PROFINET und die Inbetriebnahme über Webserver. Die One-Button-Tuning ist zudem eine wahre Freude. Mehr erfahren Sie hier oder an unserem Workshop.

 

Das gemeinsame Mittagsessen findet gleich neben an in unserer Kantine statt, welches Fleisch- sowie Vegi-Gerichte anbietet. 

Veranstaltungsdetails

Extended Motion Control Workshop

 

Datum         Datum wird demnächst mitgeteilt.

 

Uhrzeit         08.30 – 18.00 Uhr  

 

Ort                Siemens Schweiz AG
                      Conference Center

                      Freilagerstrasse 40. 8047 Zürich

 

Wir freuen uns auf einen gelungenen Workshop mit Ihnen.

Für sämtliche Produkt-Fragen wenden Sie sich an Ihren Siemens Ansprechpartner:

 

Amine Cherif

Tel. +41 79 249 70 87 

amine.cherif@siemens.com

 

Jetzt Anmelden!

Anmeldung