Siemens treibt die Digitalisierung der Schweiz voran
Als einer der grössten und beliebtesten Technologie-Arbeitgeber im Land prägt Siemens seit 1894 die Zukunft der Schweiz. Täglich sorgen 5700 Mitarbeitende zusammen mit mehr als 30’000 Kunden für exzellente Zukunftslösungen in den Bereichen Energie, Industrie, Logistik, Mobilität, Gebäudetechnik sowie im Gesundheitswesen und helfen dabei, mit Siemens-Software, Cloudlösungen und digitalen Services das Maximum aus den Daten herauszuholen, um effizienter, flexibler, produktiver und nachhaltiger zu werden.Die Teilnahmefrist ist abgelaufen.
Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb ist bis zum 8. November 2020 offen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip unter allen berechtigten Teilnehmern ausgelost und im November 2020 persönlich benachrichtigt. Ohne Ihre oben genannte Zustimmung werden Ihre Daten nur zur Durchführung der Verlosung sowie zur Kontaktaufnahme verwendet. Die Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. Nach Wegfall des Verarbeitungszweckes werden die Daten entsprechend den Datenschutzbestimmungen gelöscht. Am Wettbewerb können alle in der Schweiz wohnhaften Personen über 18 Jahren teilnehmen. Siemens-Mitarbeiter können teilnehmen, mit Ausnahme der Mitarbeiter des Bereichs Communications und der Personen, die an der Entwicklung dieses Wettbewerbs mitgewirkt haben. Es gelten die allgemeinen Regeln des Siemens Business Code of Conduct. Der Preis wird nur unter der Bedingung ausgehändigt, dass die Angaben im Teilnahmeformular korrekt sind. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist keine Teilnahmegebühr und kein Kauf erforderlich. Es ist nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Diese Aktion wird in keiner Weise von Apple sowie Facebook, Twitter oder anderen sozialen Netzwerken gesponsert, unterstützt oder verwaltet oder mit ihnen in Verbindung gebracht.