Um Maschinen mit Drehstrommotor vor Beschädigungen und Verschleiss zu schützen, müssen sie in vielen Fällen sanft gestartet werden bzw. auslaufen. Die exakte Steuerung und Kontrolle des Einschaltstroms ist dabei extrem wichtig, denn schon kleine Abweichungen können Ausfälle zur Folge haben. Im täglichen Betrieb kosten Kalibrierung und Wartung daher oft wertvolle Zeit, während der wichtige Anlagen wie Förderbänder, Pumpen oder Sägen nicht zur Verfügung stehen.
Wie kann sicher gestellt werden, dass An- und Auslaufprozesse immer so schnell wie möglich und so schonend wie nötig ablaufen?
Mit unseren SIRIUS Sanftstartern bieten wir Ihnen eine einfache Massnahme, mit der Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen mit Drehstrommotor maximieren können – und zwar mit minimalem Arbeitsaufwand. Die kompakten Geräte optimieren An- und Auslaufprozesse bis ins letzte Detail, von der automatischen Auswahl der idealen Starteinstellungen bis zum effizienten Bremsvorgang. Damit reduzieren Sie die benötigten Aufwände für Kalibrierung und Wartung und schöpfen die Potenziale Ihrer Anlagen voll aus.
Weit mehr als «Start und Stopp»: Intelligente Funktionen dank Digitalisierung
Nutzen Sie die ganze Macht der Digitalisierung für die Optimierung von An- und Auslaufprozessen. Neben der effizienten Steuerung von Start- und Bremsvorgängen bietet die neue Generation der SIRIUS Sanftstarter viele fortgeschrittene Funktionen, die sich die Vorteile intelligenter Datenanalyse zunutze machen.