Viele Verantwortliche beklagen, dass ihnen wesentliche Informationen zum Bau des Gebäudes oft nicht zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dank der BIM-Produktdaten und der verstärkten Koordination während des BIM-Prozesses haben alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf die gewünschten Daten. BIM gibt Verantwortlichen die Chance, die Planung auf ein neues Niveau zu heben und sich von Mitbewerbern abzuheben.
Auch Siemens begrüsst und fördert die fortschreitende Digitalisierung in diesem Bereich und bietet eine ständig wachsende Bibliothek von BIM-Daten. Derzeit sind über 3000 Produkte aus dem Bereich Gebäudetechnik BIM-ready. Alle Datensätze entsprechen den ISO16757-Kriterien (ehemals VDI3805). Ergänzende Informationen finden Sie beim jeweiligen BIM-Datensatz. Siemens bietet die BIM-Daten für Planer kostenlos zur Nutzung an.
Die Bibliothek ist in Verbindung mit einem leistungsstarken Plug-in für die Integration in Autodesk REVIT-Projekte oder als Download im VDI-Format erhältlich.