KNX Produkte für intelligente Wohngebäude
KNX ist ein weltweites, standardisiertes Bussystem für die intelligente Vernetzung von Geräten in einem Gebäude. Mehr als 400 internationale Hersteller bieten über 7000 zertifizierte Produkte, die kompatibel sind. Auch Siemens bietet unzählige KNX-Produkte für Anwendungen im Bereich Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Lüftung oder Kühlung. Zwei davon möchten wir Ihnen näher vorstellen.KNX IP Control Center für Visualisierung und Bedienung
Das KNX IP Control Center ist ein kompakter Kleinstwebserver und bietet höchsten Bedienkomfort durch einfache, grafische Visualisierung. Die frei gestaltbare Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Bedienung und Anzeige von KNX-Geräten. Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung, Lüftung und Klimatisierung können über webfähige Endgeräten wie PCs, Laptops, Smartphone oder Tablets dargestellt und aus der Ferne gesteuert werden. Dabei können individuelle Bedienprofile mit unterschiedlichen Zugriffsrechten eingerichtet werden.
Weitere Vorteile:
- Einfache und intuitive Projektierung über den Web-Editor
- Integrierte Inbetriebnahme-Schnittstelle zu KNX-Anlagen
- Reduzierter Aufwand durch Fernwartung und Ferninbetriebnahme
KNX LED Universaldimmer für optimale Beleuchtung
Der KNX LED Universaldimmer ist perfekt für die individuelle Beleuchtungssteuerung geeignet. Über 4 unabhängige Kanäle können LED und andere dimmbare Leuchtmittel ohne Mindestlast gesteuert werden. Durch Kanalbündelung lässt sich die Ausgangsleitung bis auf 1000 VA erhöhen. Eine umfangreiche Parametrierung mit vordefinierten oder freidefinierbaren Dimmkurven erlaubt, ein optimales Dimmverhalten einzustellen.
Die Nutzer können die unterschiedlichen Lichtstimmungen über I-Pad, Taster, Smart Phone und jetzt auch Alexa einstellen.