Wohlfühlklima mit Smart Thermostat
Hochwertiges Design, intelligente Funktionen, intuitive Bedienung, schnelle Inbetriebnahme: der neue Smart Thermostat ist einmalig anders. Sechs leistungsstarke und präzise arbeitende Sensoren sorgen dafür, das Wohlgefühl der Bewohner zu verbessern. Dazu misst der Thermostat die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie -beschaffenheit und steuert aufgrund der Werte die entsprechenden Geräte wie Heizung, Lüftung oder Luftbefeuchter. Er erkennt und lernt selbständig besonders effiziente Einstellungen, die zu einem sparsamen Verbrauch führen und somit Kosten sparen. Dabei berücksichtigt der Smart Thermostat unterschiedliche Modi, wie «abwesend» oder «zuhause».Für Wohlfühlklima sorgen
Der Smart Thermostat RDS110 (verkabelte Lösung) besticht durch sein hochwertiges Design und fügt sich nahtlos in jeden Innenraum ein. Der 90 Millimeter Touchscreen zeigt alle wesentlichen Daten auf einen Blick: Temperatur, Raumluftqualität und -feuchte, Green Leaf, Zeitschaltprogramm und Energieverbrauchsbericht. Noch besser: Über die intuitive Mobile App für IOS und Android lassen sich bis zu 12 Thermostate jederzeit von überall bedienen.
Der drahtlose Smart Thermostat RDS110.R kommuniziert über Funk und verfügt unter anderem über multifunktionale Eingänge für Remote-Fühler sowie Präsenzmeldung via Geofencing
Referenzprojekt Baumgarten in Stetten
In Stetten im Kanton Aargau wurden 11 Reiheneinfamilienhäuser mit dem Smart Thermostat RDS110 ausgestattet. Die Planung für das Projekt hat die Firma Allotherm AG übernommen. Mehr dazu erfahren Sie auf der Referenzseite oder im Video.Nutzen für den Endkunden
Nutzen und Vorteile für den Installateur
Smart die Bedürfnisse erkennen – Erleben Sie den Smart Thermostat
Der Thermostat lässt sich einfach installieren und schnell in Betrieb nehmen. Er passt seine Einstellungen automatisch an die jeweilige Umgebung an. Da die Sensoren ein fester Bestandteil des Thermostats sind, ist keine weitere Verkabelung oder Programmierung erforderlich. Und dank automatischer Updates sind alle Funktionen des Thermostats immer auf dem aktuellsten Stand.
Der Smart Thermostat ist damit ein idealer Einstieg in die Welt des Smart Homes.