Optimisation du refroidissement de l'espace blanc

Notre solution en partenariat avec Vigilent optimise en permanence le flux d'air dans votre installation et assure ainsi plus de fiabilité et de disponibilité. Le système trouve et élimine automatiquement les points chauds, tandis que ses rapports complets et ses outils facilitent la gestion. Notre système fournit la bonne quantité de refroidissement exactement là où il est nécessaire. Il en résulte généralement une réduction des coûts d'énergie de refroidissement pouvant aller jusqu'à 40 %. Nous y parvenons grâce à une technologie mature basée sur l'intelligence artificielle qui apprend votre environnement et s'adapte au changement.
Optimisation du refroidissement de l'espace blanc
White Space Cooling Optimization assure la gestion dynamique du refroidissement du centre de données. La solution, développée en collaboration avec Vigilent, utilise un logiciel sur site qui utilise les données d'un réseau dense de capteurs et un modèle avancé d'apprentissage machine pour analyser et optimiser automatiquement la distribution du refroidissement au niveau du rack. Les principaux avantages pour le client sont une fiabilité thermique accrue (la solution gère la température maximale du rack de manière beaucoup plus précise et dynamique de manière fiable) et des économies d'énergie.- Fiabilité thermique
- Réduction automatique des points chauds + directives visuelles pour une amélioration continue
- Fiabilité accrue grâce à une maintenance intelligente - Économies d'énergie
- 38% économies d'énergie continues dans le refroidissement en moyenne de plus de 500 installations
- 5 à 10 % d'amélioration du PUE
- < 3 ans d'amortissement facile - Plus IT
- Nouvelles capacités pour les extensions informatiques
Siemens coordonnera la fourniture et l'installation du logiciel sur site, les économies seront documentées sur la base des valeurs de base. Les clients auront accès à l'interface utilisateur du système et auront une visibilité sur la performance de l'équipement et du refroidissement grâce à des tableaux de bord, des cartes d'impact, des tendances, etc. et des rapports dans l'onglet Avis d'alerte de criticité.