Protection incendie dans les centres de données

Disponibilité maximale
Les centres de données sont l'épine dorsale numérique du monde et d'innombrables utilisateurs comptent sur l'information qu'ils stockent. Notre société en évolution rapide s'attend à ce que cette information soit accessible n'importe où, n'importe quand et n'importe quand, et même les temps d'arrêt les plus courts peuvent avoir des conséquences financières importantes. La détection précoce des incendies naissants et l'activation rapide des mesures appropriées sont des conditions préalables importantes pour une disponibilité maximale du système. Notre gamme de produits de protection incendie tournée vers l'avenir peut vous aider à assurer le fonctionnement ininterrompu de votre centre de données.
Protection complète
Les interruptions d'activité ne sont guère aussi coûteuses dans un autre secteur d'activité que dans celui du stockage de données. En moyenne, les pertes financières dues à une panne de serveur s'élèvent à 7 300 $ la minute, et les incendies dans les centres de données peuvent mettre en péril la survie d'entreprises entières. Les statistiques montrent que 6 % des défaillances de l'infrastructure des centres de données sont liées aux incendies et que plus de 70 % des entreprises touchées par un incendie majeur sont obligées de fermer dans les trois ans. Pour assurer la meilleure protection possible, un système complet de protection contre l'incendie est nécessaire pour assurer un fonctionnement ininterrompu, la sécurité des employés et le confinement des dommages en cas d'incendie. Notre offre avancée offre une protection optimale contre l'incendie et aide à maintenir les centres de données disponibles 24 heures sur 24.Notre promesse
Des solutions sur mesure pour toutes les applications
Le système de protection contre l'incendie doit être adapté aux défis spécifiques à toutes les applications - des salles de serveurs individuelles aux grands centres de calcul avec des zones différentes.
Ce que disent nos clients
Nous avons équipé avec succès des centres de données dans le monde entier de systèmes de protection incendie adaptés à leurs besoins spécifiques. Nos solutions satisfont toujours nos clients - mais voyez par vous-même:
Technologie d'extinction silencieuse pour une suppression sûre et silencieuse
Il y a quelques années, l'industrie de la protection contre l'incendie montrait de plus en plus que les disques durs et les systèmes de stockage pouvaient être affectés par le processus d'extinction des systèmes automatiques d'extinction au gaz. Nous avons ensuite analysé ce problème et sommes arrivés à la conclusion que tous les disques durs magnétiques actuellement disponibles sont sensibles au bruit. Grâce à notre technologie d'extinction silencieuse intelligente Sinorix, nous offrons une suppression sécurisée et silencieuse pour les centres de données et les salles de serveurs, le cœur de la technologie étant la buse silencieuse Sinorix. La buse silencieuse et les mesures associées peuvent prévenir les perturbations induites par le bruit des disques durs et des systèmes complets de stockage de données dans les centres de données.