Optimisation thermique

Le refroidissement représente la plus grande part de la consommation d'énergie électrique dans les centres de données après l'informatique. Nos solutions et services de gestion intégrée peuvent surveiller et gérer les équipements de refroidissement de votre centre de données et les flux d'air associés. Ceci permet d'assurer un fonctionnement continu et efficace. Nous vous aidons à voir le refroidissement sous tous ses angles - en tirant parti de l'expertise de nos ingénieurs ou de partenaires industriels expérimentés, nous augmentons la fiabilité thermique, optimisons la maintenance des équipements et réduisons les coûts d'exploitation.
Optimisation du refroidissement de l'espace blanc
White Space Cooling Optimization assure la gestion dynamique du refroidissement du centre de données. La solution, développée en collaboration avec Vigilent, utilise un logiciel sur site qui utilise les données d'un réseau dense de capteurs et un modèle avancé d'apprentissage machine pour analyser et optimiser automatiquement la distribution du refroidissement au niveau du rack. Les principaux avantages pour le client sont une fiabilité thermique accrue (la solution gère la température maximale du rack de manière beaucoup plus précise et dynamique de manière fiable) et des économies d'énergie.- Fiabilité thermique
- Réduction automatique des points chauds + directives visuelles pour une amélioration continue.
- Fiabilité accrue grâce à une maintenance intelligente - Économies d'énergie
- 38% économies d'énergie continues dans le refroidissement en moyenne de plus de 500 installations.
- 5 à 10 % d'amélioration du PUE.
- < ; 3 ans d'amortissement facile - Plus IT
- Nouvelles capacités pour les extensions informatiques
Siemens coordonnera la fourniture et l'installation du logiciel sur site, les économies seront documentées sur la base des valeurs de base. Les clients auront accès à l'interface utilisateur du système et auront une visibilité sur la performance de l'équipement et du refroidissement grâce à des tableaux de bord, des cartes d'impact, des tendances, etc. et des rapports dans l'onglet Avis d'alerte de criticité.
Optimisation du système de refroidissement
Demande Flow™
Demand Flow est une solution d'optimisation HVAC qui réduit les coûts d'énergie et assure une efficacité opérationnelle continue avec un rendement financier sain et une valeur à long terme. Qu'il s'agisse de notre produit d'optimisation de la demande en eau froide (CHW) ou d'optimisation du volume d'air variable (VAV), cette solution brevetée fournit des résultats immédiats grâce à notre technologie automatisée et à nos analyses intégrées qui réduisent les contraintes sur les ressources internes de nos clients et prolongent la durée de vie de la centrale.
Les algorithmes de flux de demande garantissent également que l'énergie n'est pas transférée d'un sous-système de l'installation à un autre, comme c'est le cas pour certaines autres routines d'économie d'énergie. Le flux de demande mesure et vérifie la consommation totale d'énergie des systèmes d'eau froide, y compris chaque sous-système, afin de fournir un rapport précis de la consommation totale d'énergie avant et après la mise en œuvre.
Gain Transparence avec le Navigateur
Navigator est la plate-forme de gestion de données en nuage de Siemens conçue pour vous aider à optimiser la performance de vos bâtiments. Combiné avec le débit de demande pour les systèmes d'eau froide et/ou les systèmes à volume d'air variable, il vous donne la possibilité de surveiller la performance à long terme de votre système CVCA en suivant, en maintenant et en améliorant les améliorations. Navigator est très adaptable et vous permet d'atteindre vos objectifs en matière d'énergie, de durabilité et de performance du système. (En savoir plus sur le Navigateur)