24 volts non-stop avec chaque alimentation SITOP
SITOP – le cœur de l'automatisation
Grâce à leur grande fiabilité, les alimentations SITOP sont parvenues à s'établir dans le monde entier et peuvent être utilisées dans des environnements de réseau critiques. Notre offre complète de blocs d'alimentation fournit des tensions de sortie 24 volts régulées ainsi que d'autres tensions de sortie. La gamme absolument unique de modules CC UPS et de modules d'extension étend les capacités de l'alimentation : les 24 V sont ainsi protégés contre les défaillances qui se produisent sur le réseau et du côté de la tension continue. Même en matière d'efficacité, SITOP est parfait, par exemple grâce à un rendement pouvant atteindre 95%, des outils pour sélectionner et commander simplement et rapidement les produits, ainsi qu'une aide à la planification complète. Et pour ce qui est de l'intégration, l'intégration complète de Totally Integrated Automation et de TIA Portal par PROFINET fournit des possibilités uniques lors de l'ingénierie et du diagnostic.

Passer à la vitesse supérieure avec le pack de démarrage SITOP
Bénéficiez d'une remise de 10% sur le prix des appareils individuels et profitez des avantages de notre alimentation monophasée PSU6200 en combinaison avec un module de sélectivité SEL1200 à 8 voies.
Le pack de démarrage SITOP 6EP3336-7SB00-3AP0 comprend :
- Alimentation 24 V : SITOP PSU6200 monophasée, 24 V CC/20 A : 6EP3336-7SB00-3AX0
- Protection par fusible 24 V : SITOP SEL1200, 24 V CC/8x10 A : 6EP4438-7FB00-3DX0
Saviez-vous déjà que notre pack de démarrage vous fait profiter non seulement d'un câblage simple et rapide grâce à la technologie push-in, mais que vous pouvez également intégrer les données de diagnostic du système 24 V à un coût optimisé dans votre automatisation grâce aux blocs fonctionnels et aux faceplates gratuits ?
Points forts sur les alimentations SITOP
Quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les besoins, une alimentation efficace est indispensable pour le fonctionnement des installations. Car ce n'est que si la tension d'alimentation pour l'automatisation reste constante dans la qualité requise que des processus de production exigeants peuvent être maintenus. SITOP a fait ses preuves dans ce domaine depuis des décennies et fait toujours référence en matière d'intégration, d'efficacité et de fiabilité.Trois raisons pour SITOP
Efficacité
L'efficacité pour SITOP commence dès le choix simple des appareils grâce à l'outil TIA Selection Tool ou avec les données d'étude pour tous les systèmes IAO courants. La forme compacte et optimisée thermiquement permet de gagner de la place au montage. Les rendements élevés économisent de l'énergie en fonctionnement, SITOP PSU8600 enregistrant pour sa part les informations énergétiques de toutes les sorties pour la gestion de l'énergie.
Intégration
L'intégration complète de SITOP PSU8600 et UPS1600 dans TIA et TIA Portal facilite et accélère l'ingénierie et permet une surveillance optimisée et un diagnostic complet. La bibliothèque SITOP permet en outre d'intégrer des concepts d'alimentation 24 V directement dans SIMATIC PCS 7.
Fiabilité
Avec une entrée large plage flexible, un comportement en charge exceptionnel et toutes les certifications pertinentes, les blocs d'alimentation SITOP assurent une disponibilité maximale de l'installation qu'ils peuvent en outre garantir grâce à des alimentations en courant continu sans interruption contre les coupures du réseau et à des modules complémentaires contre la surcharge ou les courts-circuits dans le circuit de commande. L'installation d'une alimentation redondante est également possible.
Vue d'ensemble des lignes de produits SITOP
Ce à quoi ressemble l'alimentation optimale dépend de nombreux facteurs. La taille, la puissance de sortie, la capacité de surcharge et les certifications ne sont que quelques-uns de ces facteurs. Mais la large palette de produits SITOP vous permettra de trouver l'alimentation qui convient parfaitement à vos exigences.Informations complémentaires pour tous les cas
Vous pouvez télécharger ici d'autres brochures, prospectus et documents de commande pour les alimentations SITOP. Les liens vers le support conduisent, par exemple, à des références, FAQ, manuels, informations produit et caractéristiques techniques spécifiques à SITOP. Découvrez également nos offres de service pratiques.Découvrir des histoires de réussite avec les alimentations SITOP
Il y a plus de vingt ans a débuté pour Siemens une histoire de réussite unique dans le domaine des alimentations électriques. Depuis, SITOP a prouvé dans d'innombrables installations comment la fiabilité, l'efficacité et l'intégration peuvent être garanties durablement à plus haut niveau et dans tous les secteurs. SITOP démontre en outre son aptitude pour toutes les applications.Contact
SITOP – le cœur de l'automatisation
Avec son offre complète parfaitement harmonisée, SITOP vous propose des alimentations fiables, ce qui est particulièrement utile avec les exigences toujours croissantes de notre temps. Et pour qu'il en soit toujours de même dans le futur, nous ne cessons de développer nos alimentations SITOP. Restez informé