Démarreurs progressifs SIRIUS 3RW : aussi polyvalents que les tâches à réaliser

3RW55

Kit de démarrage : Démarreurs progressifs SIRIUS 3RW55

Testez la nouvelle génération de démarreurs progressifs 3RW55 et découvrez à quel point la mise en service peut être simple. Le logiciel Soft Starter ES permet la réalisation rapide et simple du paramétrage, de la surveillance ainsi que du diagnostic lors d'interventions de maintenance. Les paramètres d'appareil du 3RW55 peuvent être configurés directement sur le PC ou l'ordinateur portable.

 

Le kit de démarrage contient tout ce qui est nécessaire à cet effet :

  • Démarreur progressif 3RW55 13 A, 200-470 V, 24 V CA/CC
  • Logiciel Soft Starter ES V15 Premium
  • Bloc d'alimentation 24 V CC
  • Câble de raccordement basse tension, 2 mètres
  • Câble de réseau RJ45, 2 mètres

 

3RW55

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

L'outil Simulation Tool for Soft Starters (STS), disponible en tant qu'application PC ou optimisée pour les terminaux mobiles, permet de sélectionner les appareils convenant à chaque application. Grâce à un lien, le choix effectué est reporté automatiquement dans Siemens Industry Mall pour passer commande.

Tutoriels vidéo STS : Comment sélectionner le démarreur progressif 3RW convenant à mon application ?

 

Gamme de démarreurs progressifs : les points forts en ligne de mire

Démarreurs progressifs High Performance

High Performance

5,5 - 1.200 kW

Démarreurs progressifs SIRIUS 3RW55 High Performance

Le démarreur progressif intelligent SIRIUS 3RW55 résout les processus de démarrage et d'arrêt complexes de manière simple et très progressive grâce à ses fonctionnalités optimales. Des fonctions intelligentes intégrées (telles que le nettoyage des pompes, l'arrêt des pompes, l'auto-paramétrage, la surveillance d'état) aident les utilisateurs à assurer le bon fonctionnement de leur installation.

 

  • Commande triphasée pour un démarrage optimal du moteur
  • Ingénierie dans TIA Portal
  • Nombreuses connexions de bus (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus)
  • Interface homme-machine intégrée avec écran couleur 
  • Robustesse électrique
  • Pour des entraînements dans les classes de puissance de 5,5 à 1200 kW
  • Redondance des supports pour une disponibilité fiable du réseau
Démarreurs progressifs General Performance

General Performance

5,5 - 560 kW

Démarreurs progressifs SIRIUS 3RW52 General Performance

Le démarreur progressif SIRIUS 3RW52 constitue une alternative idéale aux démarreurs étoile-triangle. Sa polyvalence lui permet de couvrir tous les types d'entraînements.

 

  • Commande triphasée pour un démarrage optimal du moteur
  • Paramétrage avec potentiomètre rotatif
  • Nombreuses connexions de bus (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus)
  • Interface homme-machine avec écran en option 
  • Robustesse électrique
  • Pour des entraînements dans les classes de puissance de 5,5 à 560 kW
Démarreurs progressifs Basic Performance

Basic Performance

1,5 - 250 kW

Démarreurs progressifs SIRIUS 3RW30/3RW40 Basic Performance

Grâce à leur forme compacte, les démarreurs progressifs SIRIUS 3RW30/40 constituent la solution de démarrage idéale pour toutes les applications standard.

 

  • Commande biphasée pour les applications standard
  • Paramétrage avec potentiomètre rotatif
  • Protection contre les surcharges du moteur et autoprotection intégrées
  • Robustesse électrique
  • Pour des entraînements dans les classes de puissance de 1,5 à 250 kW

Démarreurs progressifs : une solution si simple aux problèmes dans votre installation

Découvrez d'autres champs d'application

SIRIUS Media Center

La communication adaptée à chaque application

Qu'il s'agisse de l'automatisation des bâtiments ou de l'automatisation industrielle, il existe une communication adaptée à chaque application. Surveillance de l'état (condition monitoring) et activation avec les modules de communication pour les démarreurs progressifs 3RW52 et 3RW55.

  • Modbus RTU (NOUVEAUTÉ)
  • Modbus TCP
  • PROFIBUS
  • PROFINET standard
  • PROFINET Hight Feature avec commutateur intégré (NOUVEAUTÉ)
  • Ethernet IP (NOUVEAUTÉ)

                                               Aller aux modules de communication