Kits de démarrage et packs promotionnels TIA Portal

Faciliter le passage à TIA Portal

SIMATIC S7-1200

Kit de démarrage S7-1200

Vous économisez jusqu'à 51%

 

SIMATIC CPU 1212C AC/DC/RLY

 

Simulateur d'entrées

 

SIMATIC STEP 7 Basic V15 et SIMATIC WinCC Basic V15

 

Câble Industrial Ethernet 2 m

 

Jeu de documentation sur CD et plus

 

Le kit de démarrage est disponible sans ou avec l'un des trois Basic Panels suivants : KP300 Basic, KTP400 Basic, KTP700 Basic

SIMATIC S7-1200 Failsafe

Kit de démarrage S7-1200 Failsafe

Vous économisez 54%

 

SIMATIC CPU 1212FC DC/DC/RLY

 

Simulateur d'entrées

 

SM 1226 F-DI

 

SM 1226 F-DQ

 

SIMATIC STEP 7 Basic V15 et STEP 7 Safety Basic V15

 

Câble Industrial Ethernet 2 m

 

Jeu de documentation sur CD et plus

SIMATIC S7-1500 Compact

Kit de démarrage S7-1500 Compact

Vous économisez 49%

 

SIMATIC CPU 1511C-1PN

 

Alimentation PM1507, 24V/3A

 

Profilé support 160 mm

 

Carte mémoire SIMATIC 4 Mo

 

Câble Industrial Ethernet

 

SIMATIC STEP 7 Professional V15, version complète avec validité de 365 jours

 

Licence OPC UA et ProDiag (250)

SIMATIC S7-1500 Technologie

Kit de démarrage S7-1500 Technologie

Vous économisez 49%

 

SIMATIC CPU 1511T-1PN

 

Alimentation PM1507, 24V/3A

 

Profilé support 160 mm

 

Carte mémoire SIMATIC 4 Mo

 

Câble Industrial Ethernet

 

SIMATIC STEP 7 Professional V15, version complète avec validité de 365 jours

 

Licence OPC UA et ProDiag (250)

SIMATIC HMI Comfort Panels

Kits de démarrage HMI Comfort Panels

Vous économisez jusqu'à 40%

 

Contenu des kits de démarrage HMI Comfort Panels :

 

Comfort Panel au choix : écrans larges haute résolution de 4" à 22", au choix avec interface tactile ou clavier

 

SIMATIC WinCC Comfort V15

 

Carte mémoire SIMATIC HMI

 

10 films protecteurs pour les appareils tactiles ainsi que les accessoires nécessaires

SIMATIC STEP 7 Professional

Pack de conversion STEP 7 Professional

Vous économisez 47%

 

Mise à niveau de SIMATIC STEP 7 V5.6 à STEP 7 Professional 2017 ou à STEP 7 Professional V15 (licence combinée pour les deux versions)

 

Software Update Service (SUS) inclus pour les deux versions Professional

 

Pour l'acquisition du pack promotionnel, vous devez posséder une licence SIMATIC STEP 7 V5.6 avec service SUS.