Efficacité énergétique

Les bâtiments représentent 40 % de la consommation mondiale d'énergie primaire et leur consommation d'énergie devrait encore augmenter à long terme. Avec Siemens, vous pouvez concilier confort, performance du bâtiment et durabilité.
Efficacité énergétique : performance économique

Efficacité énergétique : concilier confort, performance du bâtiment et durabilité

Les bâtiments représentent 40 % de la consommation mondiale d'énergie primaire et leur consommation d'énergie devrait encore augmenter à long terme. Dans le même temps, les bâtiments économes en énergie et durables sont confrontés à de nombreux défis, notamment la raréfaction des ressources, les risques juridiques et l'augmentation des coûts d'exploitation, ainsi que les besoins divers des utilisateurs.

Nous vous aidons à faire de votre bâtiment un endroit parfait où l'efficacité énergétique ne se fait pas au détriment du confort et de la satisfaction des locataires avec des approches systématiques adaptées au cycle de vie de votre bâtiment et de nos services, produits et technologies. L'amélioration de l'efficacité OPEX vous donne la liberté d'investir dans des infrastructures de bâtiments intelligents, tandis que la production et le stockage d'électricité sur site offrent une plus grande résilience. Cela augmente la valeur du bâtiment et votre image publique - car un emplacement parfait est toujours un modèle de durabilité.

Optimisation de l'efficacité énergétique

Optimisation de l'efficacité énergétique des bâtiments rentables

L'optimisation de l'efficacité énergétique par une approche holistique est le plus grand avantage. C'est l'idée de base qui sous-tend notre offre - et qui rend l'efficacité énergétique évolutive. De toute évidence, plus l'approche est globale, plus il est possible de réaliser des économies. 

Vous avez besoin d'un système d'automatisation du bâtiment (BACS) pour optimiser le rendement de votre bâtiment. Cela fait de votre bâtiment un endroit parfait qui consomme moins d'énergie et cause moins d'émissions de CO2. Il offre également des conditions de vie plus confortables et un environnement de travail plus productif pour vos locataires. Grâce à des temps d'amortissement courts, les investissements nécessaires sont rapidement amortis, surtout par rapport à d'autres mesures d'efficacité énergétique, ce qui rend l'automatisation des bâtiments encore plus intéressante.

Solutions de construction

Solutions de construction durable

Nos solutions, services, produits et technologies à la fine pointe de l'industrie optimisent le rendement du cycle de vie de vos bâtiments pour une efficacité énergétique et une durabilité maximales sans compromettre le confort et la sécurité.
Automatisation de bâtiment

Automatisation des bâtiments à haut rendement énergétique

Nos systèmes domotiques (BACS), basés sur des standards de communication ouverts, répondent aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité énergétique. Les systèmes peuvent être combinés entre eux et sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Ceci assure une protection et une fiabilité maximales avec des coûts d'installation et d'exploitation minimaux.
Certification eu.bac

Une certification fiable

La qualité de l'automatisation intégrée des bâtiments et des locaux dépend des produits et des systèmes utilisés. Des produits et des systèmes officiellement certifiés garantissent un fonctionnement économe en énergie et une qualité constante.

Utilisez la certification eu.bac de votre système domotique et rendez publique votre efficacité énergétique. Avec eu.bac, l'European Building Automation and Controls Association établit des directives pour la certification des systèmes dans toute l'Europe. Les recommandations techniques et les listes de contrôle permettent d'évaluer rapidement les BACS ou les conceptions existantes. Vous recevrez des recommandations concrètes pour économiser l'énergie et les coûts du cycle de vie tout en améliorant les conditions de confort. Les processus et la méthodologie sont basés sur les normes européennes (EN 15232-1:2017) et sont scientifiquement prouvés par une université allemande. Le contrôle initial et les contrôles réguliers sont effectués par des testeurs accrédités eu.bac selon une procédure standardisée et globale. Ceci garantit que votre BACS fonctionne correctement et qu'il fonctionne de manière aussi durable que possible. Pour la certification de votre système domotique, vous pouvez compter sur notre compétence et nos produits certifiés. Votre sceau de test eu.bac garantit un haut degré d'efficacité énergétique et d'assurance qualité.

Outils et applications experts

Libérez le potentiel d'économie d'énergie de vos bâtiments

L'efficacité énergétique commence dès la planification du bâtiment. Les bonnes spécifications combinées à des produits et systèmes officiellement certifiés garantissent un fonctionnement efficace et une qualité constante.

Outils d'efficacité énergétique

Avec une approche systématique basée sur une analyse approfondie et des estimations fiables des économies d'énergie, Siemens exploite tout le potentiel d'économies d'énergie de vos bâtiments. Ce cycle de planification à plusieurs niveaux est soutenu par des outils qui s'appuient les uns sur les autres. L'outil de calcul de l'efficacité énergétique (EEC), avec son analyse approfondie du potentiel d'économies d'énergie et de CO2, constitue la base de décisions bien fondées lors de la préparation et de la planification du projet ainsi que pendant le processus d'appel d'offres. Cet outil fournit également des informations précieuses pour une planification efficace et précise à un stade ultérieur de l'exploitation et une éventuelle modernisation.

Outil de classification du rendement énergétique (CPE)

Cet outil permet une analyse rapide de la fonctionnalité BACS de la technologie d'infrastructure du bâtiment installée (systèmes HVAC, éclairage, ombrage) ainsi qu'une évaluation du potentiel d'économie d'énergie et du temps de retour sur investissement. Il détermine la classe d'efficacité énergétique BACS de votre bâtiment selon la norme EN 15232-1:2017. 

Ses fonctions les plus importantes:
Ses fonctions les plus importantes

  • Détermination de l'état réel d'un BACS existant et de la classe d'efficacité énergétique (A-D) de ses fonctions de contrôle
  • Détermination du nouvel état BACS après modernisation et de la classe d'efficacité énergétique (A-D) des systèmes de contrôle améliorés
  • Détermination du potentiel annuel d'économie d'énergie dans la devise concernée
  • Fournir des informations sur le temps d'amortissement
  • Création rapide d'une documentation personnalisée
ISO 50001

Conformité et transparence : ISO 50001

La norme ISO 50001 décrit les exigences auxquelles les systèmes de management de l'énergie doivent satisfaire. En tant que norme pour la consommation d'énergie et les concepts énergétiques des entreprises, ISO 50001 propose une approche systématique pour l'amélioration continue de l'efficacité énergétique.

Faire de l'efficacité la nouvelle norme

L'un des avantages décisifs de la norme ISO 50001 est l'évaluation systématique des flux et de la consommation d'énergie avec des indicateurs de performance clés reproductibles pour l'amélioration continue de l'efficacité énergétique. Elle permet également aux entreprises de mieux hiérarchiser leurs mesures d'efficacité sur la base de critères économiques. Cette transparence permet aux entreprises d'évaluer plus précisément le succès des nouvelles technologies éconergétiques.

Nous vous accompagnons sur votre chemin

La surveillance et le contrôle de l'énergie fournissent un aperçu critique des processus d'affaires existants. De cette manière, des potentiels d'économie d'énergie peuvent être identifiés pendant le fonctionnement, des solutions d'optimisation peuvent être développées et des mesures d'économie peuvent être mises en œuvre.

Les systèmes de gestion de l'énergie certifiés améliorent le bilan énergétique et protègent l'environnement. Nos experts vous accompagneront sur la voie de l'efficacité énergétique, quels que soient votre taille et votre secteur d'activité. Avec un grand nombre de services certifiés ISO 50001 par le TÜV Rheinland en 2012, Siemens peut vous aider à créer votre propre emplacement parfait. Rendre vos données énergétiques transparentes, sensibiliser davantage vos employés à l'énergie et prendre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique de votre entreprise.

Renvois

Planification réussie - mise en œuvre efficace

Compétence en matière de planification et technologies convaincantes : une combinaison imbattable qui a fait ses preuves dans le monde entier. Jetez un coup d'œil à nos références - ou renseignez-vous sur des exemples de projets adaptés à vos thèmes et à vos sites.

Nous contacter

Contactez-nous à

Si vous avez des questions, des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à nous contacter.

Contenus associés