Plus de confort et une productivité accrue grâce à l'automatisation des pièces Desigo

La réponse parfaite à toutes les exigences d'espace et de bâtiment
Desigo™ La domotique est la solution unique pour mettre en réseau tous les corps de métier de votre domotique. Il garantit des réglages idéaux pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'ombrage, ce qui optimise le confort et augmente la productivité dans chaque pièce. En même temps, la domotique Desigo peut être adaptée pour répondre à toutes les exigences d'une pièce - aujourd'hui et à l'avenir - dans tous les domaines, des métiers individuels aux bâtiments entièrement intégrés. De plus, Desigo Room Automation travaille avec des algorithmes uniques qui vous aident à combiner un confort optimal avec l'efficacité énergétique et à assurer les coûts d'investissement et de maintenance les plus bas.
Tous les échanges spatiaux avec Desigo sous contrôle
Le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et l'ombrage ont un impact majeur sur le bâtiment. Ils créent des conditions parfaites pour les utilisateurs de la pièce, augmentent la productivité et réduisent les coûts énergétiques.Les chambres et le confort de leurs utilisateurs sont notre passion.
Nous passons environ 90 % de notre vie dans des chambres. Notre bien-être et même notre productivité dépendent des caractéristiques des bâtiments, ainsi que de leur capacité à contrôler et à réguler la qualité de l'air intérieur, le refroidissement, le chauffage et l'éclairage. Malgré l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, il existe toujours un lien entre notre qualité de vie, notre performance et le confort de notre environnement. Desigo Room Automation vous permet de trouver un équilibre entre l'efficacité énergétique et la productivité des utilisateurs de la pièce. La productivité peut être fortement influencée par les conditions de confort de la pièce réglables individuellement.
Découvrez pourquoi Desigo Room Automation est la solution unique et la plus efficace pour la pièce.
Desigo Room Automation propose des applications innovantes permettant d'adapter les exigences d'efficacité énergétique et de confort tout en augmentant la productivité des utilisateurs de la pièce. Vous pouvez améliorer la performance et la valeur de votre bâtiment tout en réduisant les coûts d'exploitation. En <br> la façon unique dont Desigo Room Automation utilise des solutions innovantes pour réduire la consommation d'énergie au niveau souhaité tout en répondant aux exigences de confort individuelles.Découvrez les avantages qu'offre Desigo aux différents utilisateurs de la pièce
Contrôle de la pression ambiante et de la sorbonne
En plus de gérer l'efficacité énergétique et le confort des pièces ordinaires, la gamme Desigo comprend également une gamme de contrôleurs de volume d'air dédiés et fiables et des composants supplémentaires pour une utilisation dans des environnements de travail spéciaux.Applications et lieux d'implantation
Les salles de recherche et de production hautement spécialisées exigent des solutions dédiées et très rapides pour le contrôle de la pression ambiante et des sorbonnes. Ces métiers exigent une gestion de l'air essentielle et une ventilation contrôlée en fonction de la demande. Le nouveau régulateur de sorbonne et ses accessoires spéciaux sont modulaires et conçus pour s'intégrer de manière flexible dans la sorbonne de tous les fournisseurs. De plus, le contrôleur s'intègre de façon transparente à un système de gestion de bâtiment Desigo et fournit une communication BACnet native, ce qui signifie qu'il peut également être intégré directement à d'autres systèmes BACnet.
Desigo régulation de la pression ambiante et de la sorbonne a été spécialement développé pour les locaux des instituts de recherche, pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie, pour les vivariums, pour la production high-tech, les universités et pour la production d'aliments et boissons. La ventilation des locaux et la régulation générale des sorbonnes, la régulation et la surveillance du débit d'air des sorbonnes de laboratoire, l'équilibrage des locaux et la régulation de la pression ambiante sont les principales applications dans ce secteur de la famille desigo-room automation.
En saisissant simplement les informations de votre système, la plate-forme vous donne un aperçu des avantages de l'automatisation des pièces.
Le Desigo Room Automation Value Calculator calcule un aperçu de vos économies d'énergie, de la réduction de CO2 et des avantages en termes de coûts sur la base des paramètres de mesure européens.
En entrant simplement les informations de base suivantes, l'application détermine les bénéfices annuels attendus en fonction de l'efficacité énergétique du bâtiment:
- Pays dans lequel le bâtiment est situé
- type de bâtiment (immeuble de bureaux, hôtel, centre de formation, etc.)
- Nombre d'employés
- Nombre de chambres
De plus, l'application peut prédire les avantages et la réduction des coûts en fonction des niveaux d'efficacité du bâtiment et des attentes du propriétaire ou du locataire en matière de gestion.