Passez à la vitesse supérieure dans la gestion des bâtiments
Les nouveaux contrôleurs Desigo PXC4 et PXC5 vous permettent de transformer de simples bâtiments en bâtiments performants de dernière génération. Découvrez comment vous pouvez entrer dans une nouvelle ère de gestion et d'automatisation.Relevez vos défis avec une nouvelle génération de contrôleurs
Les bâtiments à haute performance génèrent de nombreux défis qui peuvent être maîtrisés grâce aux nouveaux contrôleurs Desigo PXC4 et PXC5. Ces bâtiments doivent connecter et gérer intelligemment les capteurs/actionneurs, permettre une ingénierie rapide et facile, être à la fois ouverts et sécurisés, et fournir toutes les informations nécessaires pour gérer un bâtiment de manière optimale. Quatre mots pour résumer ces nouveaux besoins : simplicité, fléxibilité, connectivité et sécurité. Cela nécessite une nouvelle génération de contrôleurs. Il est temps d'adopter les contrôleurs Desigo PXC4 et Desigo PXC5 - les premiers d'une nouvelle gamme de contrôleurs qui élargissent et renforcent le système Desigo.
Découvrez les contrôleurs Desigo PXC4 et PXC5
La nouvelle génération de contrôleurs Desigo se compose du Desigo PXC4 pour les installations CVC et du Desigo PXC5 pour les fonctions système et l'intégration. Tous deux offrent de nombreux avantages pour l'automatisation de bâtiments de petite et moyenne taille.Automate CVC BACnet
Le contrôleur Desigo PXC4 est un appareil compact avec 16 E/S embarquées et peut être étendu jusqu'à 40 E/S à l'aide de modules additionnels TX-I/O connectés directement sur le contrôleur ou déportés. Le PXC4 gère l'alimentation jusqu'à 4 modules TX-I/O. Il possède un port RS485 dédié au Modbus RTU. Vous pouvez intégrer autant d'appareils en Modbus RTU ou TCP/IP que vous voulez dans la limite de 40 points. Le PXC4 est conçu pour gérer bien d'autres fonctionnalités. A découvrir très prochainement.
Automate Système
Le PXC5 est un régulateur librement programmable utilisé pour des fonctions systèmes comme le routage des alarmes, les programmes horaires, l'enregistrement de données, la surveillance d'appareils et des fonctions centrales. Il possède des capacités d'intégration importantes et gère nativement le routage BACnet. Deux ports RS485 peuvent être configurés en BACnet MS/TP et/ou RTU Modbus, mais il est également possible d'intégrer des appareils en Modbus TCP/IP. Il est possible de gérer jusqu'à 500 points de données. Le PXC5 est conçu pour gérer bien d'autres fonctionnalités. A découvrir très prochainement.
Simplicité
Notre système d'ingénierie Desigo vous permet de réaliser vos études plus facilement et plus rapidement. ABT Site est l'outil pour l'ingénierie et la mise en service de Desigo PXC4 et Desigo PXC5. Il est facile à prendre en main et la formation est réduite. ABT est également doté d'une connectivité Cloud et d'une connexion à un WLAN. Une bibliothèque personnalisée fournit de nombreux blocs de fonctions qui permettent de programmer les solutions selon vos besoins. ABT Go est une application mobile qui offre de nouvelles fonctionnalités sur site, notamment lors de l'installation, de la mise en service et de la maintenance.
Flexibilité
Les deux régulateurs sont librement programmables et sont dotés d'interfaces Modbus RTU et TCP intégrées pour connecter intelligemment les appareils de terrain. La taille de leur boîtier est également optimisée pour réduire leur encombrement dans l'armoire. Malgré leur taille compacte, ils sont dotés de nombreuses E/S et de capacités d'intégration qui peuvent être facilement étendues pour répondre aux besoins de projets spécifiques. Quel que soit le protocole que vous choisissez d'intégrer, le flux de travail reste simple.
Connectivité
Les PXC4 et PXC5 peuvent créer leur propre hotspot pour permettre un accès sans fil pour l'ingénierie et la mise en service par ABT Site ou ABT Go. Le hotspot peut également être utilisé pour accéder à l'interface Web. L'exploitation et l'ingénierie à distance du système peuvent être effectuées localement ou à distance via l'accès au cloud.
Sécurité
La connectivité avancée dont bénéficient les PXC4 et PXC5 exige une sécurité encore plus accrue. C'est pourquoi les contrôleurs fournissent une communication encryptée avec l'interface Web intégrée, une gestion des certificats et un firmware signé. Le hotspot du contrôleur peut également être désactivé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ils sont protégés par mot de passe et sont prêts pour gérer le futur protocole BACnet Secure Connect.