Qu'est-ce qui rend un bâtiment numérique encore plus précieux ?

Services géolocalisés pour plus de commodité, de sécurité, d'efficacité et de productivité
Aperçu de la

Un système de positionnement intérieur (IPS)

La recherche de personnes ou de biens mobiles dans de grands complexes immobiliers peut s'avérer une tâche très complexe et ardue, surtout si elle ne fait pas partie de vos activités principales. Avec la bonne combinaison de personnes, de technologie et de services, nous vous offrons une solution de positionnement intérieur qui localise de manière fiable les personnes ou les appareils importants dans les bâtiments. Une sécurité et une productivité accrues ne sont que deux des nombreux effets positifs d'un tel système.

Un endroit parfait pour plus de sécurité et de productivité

Les services basés sur la localisation tels que la navigation par téléphone intelligent sont aujourd'hui courants. Ils amènent les gens de manière fiable de A à B s'ils ne connaissent pas le chemin exact - peu importe où ils se trouvent en ce moment. Ces services sont basés sur le Global Positioning System GPS, qui ne fonctionne pas dans des pièces fermées car il nécessite une "vision claire" des satellites. Un système de positionnement intérieur offre une alternative parce qu'il peut localiser des personnes ou des objets dans un bâtiment, presque comme un GPS intérieur. Diverses technologies sont disponibles et Siemens peut les adapter aux besoins spécifiques du client.

Localisation dans le bâtiment

Deux chemins mènent au but

Fondamentalement, deux approches peuvent être distinguées : Dans la méthode basée sur le client, la position est calculée par un smartphone en évaluant la puissance des sources de signaux définies (par exemple, les balises Bluetooth basse consommation). La méthode basée sur serveur utilise un serveur central pour localiser et suivre les personnes ou les objets dans le bâtiment.
Cas d'utilisation

Scénarios d'application de positionnement intérieur

Un système de positionnement intérieur doit être adapté aux besoins individuels du client. Les applications suivantes illustrent les nombreux avantages, de la réduction des coûts à l'amélioration du confort et de la productivité.
Utilité

Parfait pour l'intérieur

Le positionnement à l'intérieur facilite beaucoup de choses. En déterminant la position des personnes et des objets, vous optimisez les processus de travail, augmentez le confort et la productivité de vos employés. En même temps, vous augmentez la sécurité des personnes et des équipements dans le bâtiment. En bref, le positionnement intérieur permet une gestion plus efficace du bâtiment en termes de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage, d'accès et de disponibilité des locaux et augmente la satisfaction globale des utilisateurs du bâtiment.
Renvois

Positionnement intérieur avec nos clients

Avec deux références, nous aimerions vous montrer la variété d'applications possibles d'un système de positionnement intérieur.