Convertisseur de fréquence G120P

L'efficacité a un nouveau nom
Le convertisseur de fréquence G120P est idéal pour le contrôle efficace des flux d'air et des fluides liquides dans les systèmes CVC commerciaux et résidentiels. Grâce à des stratégies intelligentes de commande des ventilateurs et des pompes, le G120P permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux méthodes conventionnelles, avec moins d'usure et des coûts de maintenance réduits. Le G120P offre la plus grande fiabilité et un grand nombre de fonctions et de caractéristiques intelligentes adaptées individuellement aux applications CVC. Sa conception modulaire offre une flexibilité et une facilité d'entretien exceptionnelles, ce qui rend l'installation, la mise en service et l'utilisation faciles.
Conception modulaire et flexible
Le variateur de fréquence G120P se compose d'une unité de commande, d'une unité de puissance et d'un panneau de commande ou d'une plaque de recouvrement. Le client paie donc pour ce dont il a réellement besoin : par exemple, un seul panneau de commande est nécessaire pour paramétrer plusieurs convertisseurs de fréquence. La conception modulaire réduit également le besoin de pièces de rechange et en cas de défaillance d'un composant, seule la pièce défectueuse doit être remplacée. Lors du changement d'une unité de puissance, il n'est même pas nécessaire de modifier à nouveau les paramètres. La conception modulaire se traduit donc par une flexibilité de service particulièrement élevée, des coûts réduits et une consommation de ressources réduite.
Fonctionnement sûr et à la demande de la pompe et du ventilateur
Le variateur de fréquence G120P optimise le fonctionnement de l'installation. Il garantit que les ventilateurs et les pompes d'alimentation et d'évacuation fonctionnent toujours en fonction de la demande actuelle. De plus, le G120P permet un fonctionnement optimal grâce à son système de commande intelligent. Dans les applications de pompage, le G120P détecte une grande variété d'événements, tels que lorsque la pompe est bloquée ou fonctionne à sec, le moteur est surchargé ou la pompe fonctionne en dehors de la courbe caractéristique. Dans les systèmes de ventilation, le G120P détecte des événements tels qu'une rupture de courroie trapézoïdale, un moteur surchargé, un ventilateur bloqué ou un roulement usé. Dans chacun de ces scénarios potentiellement dangereux, le G120P protège le système - soit en déclenchant une alarme, en réduisant la vitesse du moteur, en arrêtant ou en commençant une séquence préprogrammée.