Integration de produits KNX dans systèmes CVC

Produits CVC et KNX

Découvrez comment les produits KNX créent des endroits parfaits

Les coûts de chauffage et de climatisation sont une partie essentielle des coûts d'exploitation. Siemens propose une gamme complète de produits pour la commande d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d'éclairage et de protection solaire. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres afin que vous puissiez bénéficier non seulement de coûts d'installation et d'exploitation réduits, mais aussi d'une grande fiabilité.

Vous avez des questions sur nos produits ?

Contactez-nous

Les produits KNX dans les systèmes CVC - une interaction optimale

Gamme de produits

Créez votre propre endroit parfait

Synco™

Synco Building Automation

Les bâtiments imposent des exigences différentes à la commande CVC en fonction de la taille, du cycle de vie, de la durée de vie, du temps de fonctionnement et des exigences de confort. Synco™ peut être adapté à toutes ces exigences.

Avec notre système d'automatisation Synco, nous proposons des produits et des outils pour une solution système complète pour les petits et moyens bâtiments. La planification d'une commande CVC économique et économe en énergie pour les différents corps de métier peut être réalisée de manière très flexible. La surveillance et le contrôle à distance de l'énergie sont possibles grâce à la mise en réseau de Synco IC avec nos produits et solutions de lecture à distance.

Pour les installateurs

Consignes de montage des capteurs

Pour que toutes les données soient collectées correctement, certains aspects doivent être pris en compte lors de l'installation des capteurs. Veuillez consulter les directives d'installation

Sondes d'ambiance pour la température, l'humidité et la qualité de l'air

  • Les sondes d'ambiance doivent être installées dans des pièces à une hauteur d'environ 1,5 m et à une distance minimale de 50 cm du mur le plus proche
  • Les capteurs ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil
  • En cas de montage des capteurs d'ambiance, éviter la proximité des courants d'air et des sources de chaleur
  • Les capteurs d'ambiance détectent de manière fiable la température ambiante lorsque les portes ou les pièces sont fermées

Détecteurs de mouvement et de présence

  • La portée de détection d'un détecteur de présence ne doit pas être perturbée ou couverte par des étagères, des plantes ou des parois en verre
  • Lors de l'installation du détecteur de présence, il est important de s'assurer que la direction du mouvement des courants d'air est transversale à la zone de détection.
  • Dans la zone de détection d'un détecteur de présence, il faut éviter les sources de changements rapides de température telles que les sorties d'air, les ventilateurs de chauffage ou les lampes à incandescence et halogènes.

Capteurs de vent

  • L'installation a lieu sur la façade le long de la direction principale du vent
  • Vous devez choisir un endroit où le capteur peut détecter le vent sans entrave
  • Le capteur est accessible pour une bonne capacité de contrôle à monter
  • Le capteur ne doit pas être installé sous un avant-toit ou un balcon.
  • Interférence des arbres, des buissons et de la couverture neigeuse doit être évitée.
  • L'installation optimale est réalisée à l'aide d'un support de mât d'au moins 60 cm de haut.
Liens utiles

Outils pratiques et applications utiles

Siemens vous accompagne dans toutes les phases du projet avec différents outils et applications. Ils vous aident à choisir les produits appropriés ainsi qu'à planifier de nouveaux projets. Par exemple, les projets KNX peuvent être calculés rapidement et facilement pendant le déplacement ou les informations nécessaires peuvent être trouvées. Un soutien utile pour le travail de routine.
Téléchargement et support

Plus d'informations