Livre blanc : Hôpitaux intelligents
La numérisation a déjà entraîné des changements positifs dans l'implication active des patients dans les processus de santé. Comment les innovations techniques du bâtiment peuvent-elles continuer à influencer positivement l'expérience du patient ?
Chambres des patients : l'équilibre entre un environnement parfait pour une récupération optimale et un travail efficace
La chambre doit offrir aux patients un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise et se rétablissent rapidement, et elle doit être un environnement de travail optimal pour le personnel hospitalier afin d'assurer les meilleurs soins possibles. La chambre d'un patient doit offrir la meilleure protection possible contre l'infection pour les patients et le personnel. Sans parler d'autres priorités telles que la sécurité incendie, la sécurité et la flexibilité. Les gestionnaires et les planificateurs d'hôpitaux savent que le plus grand défi dans la création d'une chambre parfaite pour les patients est de répondre à toutes ces exigences et de maintenir les coûts et la consommation d'énergie à un minimum.
Des études montrent que l'environnement contribue de manière significative à une récupération meilleure et plus rapide. La température, l'éclairage et la ventilation sont essentiels. Desigo Room Automation offre une commande intégrée de climatisation pour un climat ambiant optimal.
Confort et contact
Les nouvelles technologies d'éclairage peuvent contribuer à la récupération. L'éclairage quotidien suit le rythme naturel du patient et peut raccourcir la phase de récupération. Le contrôle total de l'environnement de la chambre est l'une des 5 mesures les plus importantes pour améliorer la satisfaction du patient. Desigo Room Automation offre aux patients un contrôle complet de la salle par l'éclairage, les stores et la température à partir de la tablette, du smartphone ou d'un terminal patient terminal, créant un environnement confortable et personnalisé. Cette solution augmente la satisfaction des patients et fait gagner un temps précieux au personnel.
Des conditions optimales pour des soins efficaces
En plus d'un environnement confortable pour le patient, les chambres des patients doivent offrir des conditions de travail optimales pour le personnel soignant. Les préréglages optimisent l'éclairage pendant les interventions médicales, augmentent le confort du personnel et minimisent les risques d'erreurs. Le personnel peut ajuster la température en fonction des besoins de chaque patient et remplacer les réglages par défaut si nécessaire. Avec Desigo Room Automation, les infirmières peuvent définir et sélectionner des scénarios prédéfinis à des fins thérapeutiques.
Des soins de première classe - sûrs, flexibles et durables
La sécurité des patients ayant besoin de protection est tout aussi importante que leur confort. Et comme les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24, ils ont besoin d'un concept de sécurité complet et spécifique au client. Qu'il s'agisse de comportements agressifs, de risques de chute de patients, de protection contre l'incendie, d'infections ou d'autres dangers pour les patients et le personnel : nos solutions couvrent toutes les mesures de sécurité.
Des systèmes de haute qualité avec une infrastructure de système flexible et fiable sont essentiels pour votre hôpital. L'utilisation de l'espace dans les établissements de soins de santé change souvent : lorsque le personnel change ou pour améliorer la collaboration avec d'autres services. Pour y parvenir de manière rentable, vous avez besoin d'une infrastructure flexible. Desigo Room Automation offre cette flexibilité tout en étant plus rentable dans la phase d'installation.
Les chambres des patients doivent également répondre aux besoins des patients et du personnel tout en optimisant les coûts, en particulier les coûts énergétiques, puisque les hôpitaux consomment 2,5 fois plus d'énergie que les autres bâtiments commerciaux. Performance et services de conseil rendent les données du bâtiment aussi transparentes que possible, en garantissant une exploitation efficace et durable sur le plan énergétique et une disponibilité maximale des systèmes installés. Et tout cela sans compromettre le confort des patients et du personnel.