Livre blanc : Hôpitaux intelligents
La numérisation a déjà entraîné des changements positifs dans l'implication active des patients dans les processus de santé. Comment les innovations techniques du bâtiment peuvent-elles continuer à influencer positivement l'expérience du patient
L'isolation protège les patients et le monde extérieur
Les salles de pression - aussi appelées salles d'isolement - sont conçues pour protéger les patients immunodéprimés contre les germes et les bactéries et le monde extérieur contre les maladies infectieuses. Dans les deux cas, le patient est isolé du monde extérieur et reste dans la chambre d'isolement 24 heures sur 24. Cela a un impact sur la liberté et la qualité de vie, c'est pourquoi le confort, la sécurité et la protection dans la pièce sont encore plus importants.Protection et sécurité au plus haut niveau
La pression positive ou négative dans ces salles est importante pour la sécurité des patients et du monde extérieur. Des systèmes de haute qualité contrôlent l'accès, assurent la sécurité et maintiennent la différence de pression lorsque les portes sont ouvertes et fermées. La consommation d'énergie doit être aussi faible que possible. Nos solutions optimisent ces facteurs et offrent une disponibilité optimale de l'installation au plus haut niveau de qualité.
Contrôle d'accès assure que seuls les employés et visiteurs autorisés ont accès à la salle. Une désinfection optimale est possible avec des solutions d'éclairage UV qui, comme le protection incendie, peut être intégrée dans un système complet - pour un contrôle efficace en salle et en extérieur, et pour une sécurité optimale pour les employés, visiteurs et patients.
Confort pour les patients et le personnel
Le fait d'être dans une pièce 24 heures sur 24 restreint considérablement la liberté et le confort des patients. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir un environnement confortable dans la pièce et d'avoir des contacts avec les membres de la famille. Les appareils mobiles ne sont généralement pas approuvés.Un terminal de lit est la solution idéale pour la connexion, l'information et le divertissement. En tant qu'élément de l'infrastructure spatiale permanente, il ne peut pas contribuer à la propagation de bactéries ou de virus. Grâce au contrôle de l'éclairage, de l'ombrage et de la température, c'est l'un des éléments les plus importants pour plus de satisfaction du patient.
Avec Desigo Room Automation le patient peut contrôler ces réglages en salle selon ses besoins. Si les patients sont exposés à la lumière artificielle pendant une plus longue période, cela peut avoir un effet négatif sur le biorythme. Les solutions de lumière du jour contrecarrent ce phénomène, améliorent le sommeil et favorisent un processus de récupération rapide.