Livre blanc : Hôpitaux intelligents
La numérisation a déjà entraîné des changements positifs dans l'implication active des patients dans les processus de santé. Comment les innovations techniques du bâtiment peuvent-elles continuer à influencer positivement l'expérience du patient
Un environnement qui garantit des résultats fiables
Le laboratoire est un élément central des soins aux patients. Environ 70 % de toutes les décisions à cet égard sont fondées sur des résultats de laboratoire. Par conséquent, les médecins et les infirmières doivent pouvoir compter sur des résultats précis et opportuns pour améliorer les résultats des patients et éviter les coûts associés à un mauvais diagnostic. De plus en plus d'examens sont effectués à mesure que le besoin d'analyses rapides et de haute qualité augmente - et que les contraintes de temps et de coûts pour les laboratoires augmentent. L'efficacité énergétique et la qualité du système sont essentielles, car les laboratoires ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner leur équipement (par exemple, les réfrigérateurs, etc.). Des solutions de sécurité intégrées sont nécessaires pour protéger les équipements techniques coûteux contre le vol, le personnel et le monde extérieur contre les virus et la contamination croisée.Conformité aux règlements et aux lignes directrices
Pour des résultats rapides et efficaces, la salle doit offrir des conditions optimales. En même temps, des directives et réglementations strictes doivent être respectées afin de protéger le personnel et l'environnement et de rendre l'exploitation aussi rentable que possible. Le chauffage, la climatisation et la ventilation doivent être adaptés de manière optimale aux exigences de la pièce et du système.
Les solutions de validation certifiées sont essentielles pour que les laboratoires se conforment aux réglementations et documentent à tout moment les conditions environnementales dans lesquelles les analyses et les échantillons sont effectués ou stockés. La plate-forme la plate-forme de gestion Design CC vous offre une fonctionnalité de validation certifiée intégrée à un système indépendant de gestion technique du bâtiment. Votre personnel de laboratoire bénéficie d'une vue d'ensemble précise de tous les processus et peut travailler rapidement, efficacement et en toute sécurité.
Le Green Lab Solution offre une automatisation complète et cohérente du bâtiment avec des fonctions pour le fonctionnement en laboratoire. Il améliore la sécurité, la protection et le confort et optimise la rentabilité. Le contrôle précis du débit d'air maintient une pression d'air constante dans les hottes et dans toute la pièce. Lors de l'ouverture des hottes aspirantes ou des portes, la différence de pression doit toujours être maintenue. Notre solution Green Lab le garantit de manière très efficace sur le plan énergétique.
Les systèmes intelligents de protection contre l'incendie assurent une protection optimale et minimisent le risque de fausses alarmes car ils détectent les variables trompeuses. Le système de contrôle d'accès garantit que seules les personnes autorisées ont accès à la pièce et aux substances qui s'y trouvent, puisque le fonctionnement en toute sécurité commence devant la porte du laboratoire. Ainsi, les personnes et le matériel sont à tout moment protégés de manière optimale. Les différents composants de notre solution déploient tout leur potentiel en coopération et améliorent l'efficacité de vos laboratoires - aujourd'hui et à l'avenir.
Nos services numériques vous donnent à tout moment une vue d'ensemble complète de toutes les données de laboratoire. Résultat : la transparence et l'analyse font de votre laboratoire un endroit parfait.