Gestion des installations dans les installations de bioconfinement

La demande d'installations de bioconfinement augmente en raison des initiatives gouvernementales dans le domaine de la biosécurité et de l'intensification des efforts de recherche sur les maladies émergentes. Pour remplir leur mission scientifique (le développement de vaccins et de produits thérapeutiques), ces installations doivent répondre aux normes de sécurité les plus élevées. Grâce à nos systèmes spécialisés de gestion des installations pour l'industrie des sciences de la vie, vous pouvez atteindre vos objectifs de bioconfinement d'une manière sûre et scientifiquement solide.
Les applications dans le domaine du bioconfinement présentent des systèmes de gestion des bâtiments avec des défis uniques qui ne font pas partie de la vie quotidienne dans des installations commerciales normales : Afin de pouvoir travailler en toute sécurité avec certaines substances ou produire des vaccins, de protéger les employés et les animaux ou d'empêcher la fuite d'agents pathogènes dans l'environnement, des normes de qualité strictes s'appliquent tout au long du cycle de vie de ces installations, de la planification de la construction à la mise en service et au fonctionnement régulier. Choisir le bon partenaire en immotique qui est prêt à travailler avec vous sur le long terme peut faire la différence entre votre succès et votre échec.
En tant que seul fabricant leader de systèmes de contrôle qui offre également une solution de laboratoire complète, nous sommes prêts à prendre un tel engagement à tout moment. Avec nos systèmes intégrés couvrant toute la gamme des réglementations de confinement pour les installations BSL-3 et BSL-4, vous bénéficiez de notre vaste expérience de travail avec certains des plus grands sites de bioconfinement du monde, bénéficiant de nos solutions intégrées d'automatisation des bâtiments, de sécurité des personnes et de contrôle d'accès et de services permanents. Pour répondre aux risques biologiques spécifiques de votre installation, nous adaptons nos solutions à vos besoins exacts et évaluons et testons toutes les applications avant leur installation dans un environnement simulé. Et une fois que les systèmes sont opérationnels, notre support continu et nos solutions intégrées de conformité garantissent que votre équipement continue de fonctionner aussi bien que possible.
Améliorez votre entreprise - avec Siemens Building Technologies
Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre usine de bioconfinement
Notre vaste gamme de systèmes de gestion des bâtiments dans les systèmes de bioconfinement comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en des solutions complètes répondant aux besoins spécifiques de chaque installation. En savoir plus sur nos produits ci-dessous.Communication vocale d'urgence
Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour l'annonce directe par haut-parleur que pour la lecture de messages vocaux préenregistrés. Des instructions et des descriptions claires de la situation d'urgence aident les personnes se trouvant dans l'immeuble à évacuer la zone dangereuse rapidement et en bon ordre. Cela empêche efficacement la panique de se manifester en cas d'urgence.
Détection du feu
Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de la technologie intelligente unique ASA, grâce à laquelle les incendies sont détectés et signalés de manière particulièrement précise et rapide. Les détecteurs de fumée aspirants assurent une détection d'incendie la plus précoce possible, même si les courants d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.
Extinction du feu
Avec Sinorix™ nous offrons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les systèmes de bioconfinement. Sinorix™ permet l'extinction rapide et fiable d'un large éventail de types d'incendies différents. Les solutions sont adaptées à vos besoins individuels, afin d'assurer une activité commerciale sans interruption ainsi que la protection de l'environnement, des processus et des objets de la meilleure façon possible.
Contrôle des accès
Nos solutions de contrôle d'accès centralisent la documentation des activités des utilisateurs et fournissent un aperçu simple de toutes les personnes présentes. Ils regroupent les informations en temps réel provenant des serveurs de contrôle d'accès, des dossiers du personnel, des données d'usine, de maintenance et d'archivage pour décider si une personne a accès à une zone spécifique à un moment donné.
Système de verrouillage de sas (AIS)
Notre système de verrouillage de sas (AIS) est une commande de sas intégrée basée sur des contrôleurs standard pour l'automatisation du bâtiment. L'ensemble du système fonctionne de manière autonome et peut être adapté rapidement et de manière flexible aux besoins individuels. L'intégration avec d'autres systèmes de gestion technique du bâtiment permet d'étendre les fonctions telles que l'étanchéité par le système d'avertissement de gaz et des temps de nettoyage adaptés de manière dynamique. Grâce au contrôle d'accès intégré, les flux de personnes peuvent être contrôlés de manière fiable.
Prévention de la contamination
Pour minimiser le risque de contamination croisée des personnes, des processus et des équipements, nos solutions aident vos employés et visiteurs à suivre des procédures appropriées et prédéfinies. Des processus de suivi matures vous permettent de contrôler l'accès physique aux zones restreintes.
Ventilation à la demande
Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des valeurs de pression ambiante dans les bâtiments. CET utilise des interfaces utilisateur avec des standards ouverts et peut être facilement intégré dans des systèmes d'automatisation du bâtiment. Cela permet d'atteindre les niveaux les plus élevés d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de protection dans les domaines suivants:
- Ventilation des locaux et ventilation générale
- Régulation de la pression ambiante
- Contrôle des sorbonnes
- Climatisation de la pièce
Surveillance de l'environnement avec CMT
Grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT), le climat ambiant et les particules en suspension peuvent être surveillés de manière fiable dans des environnements critiques. Avec CMT, vous pouvez capturer, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents aux BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression atmosphérique et des particules, ou accéder aux zones de quarantaine et aux dispositifs médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de plaquettes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via un écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC avec une connexion réseau et peut également être connecté à d'autres systèmes de surveillance, tels que des commandes de sas et des détecteurs de présence.
Commande HVAC
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation minimaux ainsi que d'une grande fiabilité. Notre gamme de produits HVAC comprend des électrovannes modulantes à chute, des régulateurs dynamiques de pression d'air et de volume d'air, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à une efficacité énergétique maximale.
Rapport d'intrusion
Nos systèmes de sécurité modernes répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. En intégrant le système de détection d'intrusion à d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à augmenter vos standards de sécurité tout en réduisant vos coûts.
Vidéosurveillance
Nos systèmes de caméras de sécurité surveillent de manière fiable les zones critiques et documentent tous les processus avant et après un incident. Si un écart tel qu'une personne non autorisée est détecté, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle et la caméra est activée dans la zone affectée.