Facility management dans les entrepôts

Dans le secteur des sciences de la vie, il est tout aussi important et exigeant de protéger les produits et matériaux de valeur. Important parce que les matériaux thérapeutiques et de recherche doivent être de la plus haute qualité ; exigeant parce qu'il n'est pas facile de répondre en permanence aux exigences réglementaires et techniques. Avec nos solutions de stockage, vous pouvez facilement contrôler et surveiller tous les paramètres importants dans un seul système.
Les salles de stockage dans les installations de recherche et de production ou les cliniques sont des environnements critiques qui doivent être surveillés de près. Un aspect important est la climatisation : par exemple, même de petites variations de température peuvent rendre inutilisables des lots entiers de produits. Le maintien de conditions d'air optimales et homogènes peut être rendu difficile par la structure du bâtiment des installations de stockage, qui comprend généralement de grandes pièces ouvertes et donc des défis particuliers pour les systèmes de ventilation et d'alarme incendie. Afin de protéger de manière fiable les produits et les matériaux tout en créant un environnement de travail sûr et confortable, nous combinons toutes les fonctions de gestion, y compris la surveillance, le contrôle des alarmes et le reporting dans des systèmes complets et entièrement intégrés.
Nos solutions de surveillance avancées utilisent des capteurs à la fine pointe de la technologie pour mesurer en continu les paramètres environnementaux tels que la température et l'humidité. Des fonctions de reporting homogènes rendent ces données facilement accessibles et vous permettent d'identifier les potentiels d'optimisation énergétique. Cela vous permet de protéger au mieux les produits de valeur et de satisfaire aux exigences réglementaires et d'approbation avec un minimum de temps et d'efforts. Toutes ces fonctions sont intégrées à d'autres disciplines au sein de l'infrastructure de gestion du bâtiment (p. ex. les systèmes de contrôle d'accès, de détection d'intrusion ou de surveillance vidéo) pour vous aider à exploiter votre système aussi efficacement que possible.
Améliorez votre entreprise - avec Siemens Building Technologies
Systèmes de commande entièrement intégrés pour vos locaux de stockage
Notre vaste gamme de systèmes de gestion des bâtiments dans les entrepôts comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en des solutions complètes répondant aux exigences spécifiques de chaque système. En savoir plus sur nos produits ci-dessous.Surveillance de l'environnement avec CMT
Grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT), le climat ambiant et les particules en suspension peuvent être surveillés de manière fiable dans des environnements critiques. Avec CMT, vous pouvez capturer, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents aux BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression atmosphérique et des particules, ou accéder aux zones de quarantaine et aux dispositifs médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de plaquettes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via un écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC avec une connexion réseau et peut également être connecté à d'autres systèmes de surveillance, tels que des commandes de sas et des détecteurs de présence.
Commande HVAC
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation minimaux ainsi que d'une grande fiabilité. Notre gamme de produits HVAC comprend des électrovannes modulantes à chute, des régulateurs dynamiques de pression d'air et de volume d'air, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à une efficacité énergétique maximale.
Allumage
La régulation des conditions d'éclairage en fonction des besoins est un élément fondamental de nos concepts de salles blanches. Nos systèmes d'automatisation et de contrôle vous permettent d'économiser des quantités considérables d'énergie en optimisant l'éclairage et le contrôle des ouvertures dans votre système. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées à la classe d'efficacité énergétique A, qui est exclusivement réservée aux bâtiments hautement automatisés.
Détection du feu
Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de la technologie intelligente unique ASA, grâce à laquelle les incendies sont détectés et signalés de manière particulièrement précise et rapide. Les détecteurs de fumée aspirants assurent une détection d'incendie la plus précoce possible, même si les courants d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.
Extinction du feu
Avec Sinorix™, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les salles blanches. Sinorix™ permet l'extinction rapide et fiable d'une multitude de types d'incendie différents. Les solutions sont adaptées à vos besoins individuels, afin d'assurer une activité commerciale sans interruption ainsi que la protection de l'environnement, des processus et des objets de la meilleure façon possible.
Contrôle des locaux
Avec la technologie de contrôle conforme, nous offrons une automatisation intelligente du bâtiment qui répond aux exigences techniques élevées et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille très efficacement tous les paramètres qui peuvent influencer la qualité du processus et du produit, tels que la pression différentielle ambiante, la température ambiante et l'humidité. Vous pouvez ainsi garantir à tout moment un climat ambiant optimal. En même temps, la technologie Compliant Control Technology vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos commandes de salle sont équipées d'afficheurs de salle pratiques. Ils mettent en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par marquage couleur et affichent les messages d'alarme critiques en texte clair.
Contrôle des accès
Nos solutions de contrôle d'accès centralisent la documentation des activités des utilisateurs et fournissent un aperçu simple de toutes les personnes présentes. Ils regroupent les informations en temps réel provenant des serveurs de contrôle d'accès, des dossiers du personnel, des données d'usine, de maintenance et d'archivage pour décider si une personne a accès à une zone spécifique à un moment donné.
Unsere Zutrittskontrolllösungen zentralisieren die Dokumentation von Nutzeraktivitäten und bieten eine einfache Übersicht über alle anwesenden Personen. Sie bündeln in Echtzeit Informationen aus Access Control Server, Personalakten, Anlagen-, Wartungs- und Archivdaten um zu entscheiden, ob einer Person zum gegebenen Zeitpunkt Zugang zu einem bestimmten Bereich gewährt wird.
Rapport d'intrusion
Nos systèmes de sécurité modernes répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. En intégrant le système de détection d'intrusion à d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à augmenter vos standards de sécurité tout en réduisant vos coûts.
Vidéosurveillance
Nos systèmes de caméras de sécurité surveillent de manière fiable les zones critiques et documentent tous les processus avant et après un incident. Si un écart tel qu'une personne non autorisée est détecté, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle et la caméra est activée dans la zone affectée.