Gestion des installations dans les laboratoires

Concentrez-vous sur l'essentiel : Vos recherches Qu'est-ce qui rend votre laboratoire si précieux ? Malgré l'équipement de haute technologie des installations de recherche modernes, il y a encore des gens derrière son succès. C'est pourquoi nos solutions de laboratoire intégrées sont conçues pour créer un environnement de travail confortable, efficace et conforme pour vous et votre personnel afin que vous puissiez vous concentrer sur votre recherche.
Le confort et la sécurité sont des objectifs primordiaux lorsqu'il s'agit de créer des conditions de travail optimales dans les laboratoires. Atteindre ces deux objectifs en même temps, sans faire de compromis sur des critères économiques ou écologiques, est une tâche difficile. C'est particulièrement évident si l'on considère la consommation énergétique moyenne des installations de recherche comme les laboratoires de l'Université Harvard, qui représentent près de la moitié de l'énergie utilisée sur le campus. Garantir les normes de sécurité et de confort les plus élevées tout en minimisant la consommation d'énergie n'est possible qu'avec des systèmes hautement automatisés et axés sur la demande.
Nos solutions de laboratoire répondent à cette situation d'une manière unique en intégrant l'ensemble de l'infrastructure de votre usine - des sorbonnes aux systèmes primaires, en passant par les commandes de la salle. L'architecture modulaire du système vous permet d'adapter facilement votre système à la structure et à l'occupation des vestiaires qui se produisent souvent quotidiennement dans les laboratoires. Grâce à l'échange continu d'informations entre tous les modules ainsi qu'à des bases de données pratiques accessibles via une interface universelle, vous pouvez exploiter pleinement tous les potentiels en matière de sécurité, d'économie et de confort. Vous garantissez ainsi des conditions de travail optimales, y compris une pollution sonore minimale, et répondez aux réglementations les plus strictes en matière de protection des personnes et de l'environnement.
Améliorez votre entreprise - avec Siemens Building Technologies
Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre laboratoire
Notre vaste gamme de systèmes de gestion technique des bâtiments dans les laboratoires comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en des solutions complètes répondant aux besoins spécifiques de chaque installation. En savoir plus sur nos produits ci-dessous. Ou téléchargez le manuel CET en remplissant le formulaire en bas de page.Solution Green Lab
La consommation d'énergie dans les laboratoires est généralement trois à huit fois plus élevée que dans les immeubles de bureaux. Les deux tiers de l'énergie utilisée dans un laboratoire sont liés aux fonctions d'échange d'air et de climatisation. Avec la Green Lab Solution, nous offrons un ensemble complet de produits, de solutions et de services conçus pour rendre les laboratoires plus éconergétiques et économiques.
Contrôle de sorbonne
Les débits d'air évacué peuvent influencer fortement la consommation d'énergie des laboratoires, même en fonction de l'occupation de la pièce. Ces débits volumiques peuvent être réduits ou augmentés au besoin en surveillant et en contrôlant le châssis de la sorbonne. La fermeture automatique de l'ouvrant lorsqu'il n'est pas utilisé permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Communication vocale d'urgence
Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour l'annonce directe par haut-parleur que pour la lecture de messages vocaux préenregistrés. Des instructions et des descriptions claires de la situation d'urgence aident les personnes se trouvant dans l'immeuble à évacuer la zone dangereuse rapidement et en bon ordre. Cela empêche efficacement la panique de se manifester en cas d'urgence.
Détection du feu
Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de la technologie intelligente unique ASA, grâce à laquelle les incendies sont détectés et signalés de manière particulièrement précise et rapide. Les détecteurs de fumée aspirants assurent une détection d'incendie la plus précoce possible, même si les courants d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.
Extinction du feu
Avec Sinorix™, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les salles blanches. Sinorix™ permet l'extinction rapide et fiable d'une multitude de types d'incendie différents. Les solutions sont adaptées à vos besoins individuels, afin d'assurer une activité commerciale sans interruption ainsi que la protection de l'environnement, des processus et des objets de la meilleure façon possible.
Détection et extinction d'incendie pour sorbonnes de laboratoire
Avec notre technologie d'extinction d'objets, les incendies qui se produisent dans les sorbonnes sont détectés de façon fiable et efficacement éteints. Il peut être facilement adapté aux besoins individuels et entièrement intégré dans le système d'alarme incendie.
Ventilation à la demande
Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des valeurs de pression ambiante dans les bâtiments. CET utilise des interfaces utilisateur avec des standards ouverts et peut être facilement intégré dans des systèmes d'automatisation du bâtiment. Cela permet d'atteindre les niveaux les plus élevés d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de protection dans les domaines suivants:
• Ventilation des locaux et ventilation générale
• Régulation de la pression ambiante
• contrôle de sorbonne
• air ambiant climatisé
Surveillance de l'environnement avec CMT
Grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT), le climat ambiant et les particules en suspension peuvent être surveillés de manière fiable dans des environnements critiques. Avec CMT, vous pouvez capturer, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents aux BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression atmosphérique et des particules, ou accéder aux zones de quarantaine et aux dispositifs médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de plaquettes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via un écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC avec une connexion réseau et peut également être connecté à d'autres systèmes de surveillance, tels que des commandes de sas et des détecteurs de présence.
Commande HVAC
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation minimaux ainsi que d'une grande fiabilité. Notre gamme de produits HVAC comprend des électrovannes modulantes à chute, des régulateurs dynamiques de pression d'air et de volume d'air, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à une efficacité énergétique maximale.
Allumage
La régulation des conditions d'éclairage en fonction des besoins est un élément fondamental de nos concepts de salles blanches. Nos systèmes d'automatisation et de contrôle vous permettent d'économiser des quantités considérables d'énergie en optimisant l'éclairage et le contrôle des ouvertures dans votre système. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées à la classe d'efficacité énergétique A, qui est exclusivement réservée aux bâtiments hautement automatisés.
Contrôle des accès
Nos solutions de contrôle d'accès centralisent la documentation des activités des utilisateurs et fournissent un aperçu simple de toutes les personnes présentes. Ils regroupent les informations en temps réel provenant des serveurs de contrôle d'accès, des dossiers du personnel, des données d'usine, de maintenance et d'archivage pour décider si une personne a accès à une zone spécifique à un moment donné.
Contrôle des locaux
Avec la technologie de contrôle conforme, nous offrons une automatisation intelligente du bâtiment qui répond aux exigences techniques élevées et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille très efficacement tous les paramètres qui peuvent influencer la qualité du processus et du produit, tels que la pression différentielle ambiante, la température ambiante et l'humidité. Vous pouvez ainsi garantir à tout moment un climat ambiant optimal. En même temps, la technologie Compliant Control Technology vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos commandes de salle sont équipées d'afficheurs de salle pratiques. Ils mettent en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par marquage couleur et affichent les messages d'alarme critiques en texte clair.