Facility management dans la recherche animale

Un contrôle précis pour des conditions environnementales idéales Les environnements dans lesquels la recherche sur les animaux est menée sont soumis à des réglementations strictes pour de bonnes raisons. Afin de créer des conditions optimales pour les personnes et les animaux dans votre laboratoire, l'infrastructure du bâtiment doit être entretenue avec un soin particulier. Nos solutions intégrées et automatisées vous aident à relever vos défis de façon responsable, efficace et intuitive.

Vous souhaitez nous contacter immédiatement ? Nos experts se feront un plaisir de vous aider.

Envoyer un e-mail

Avantages

Une approche holistique de la gestion des installations de recherche sur les animaux

Afin de répondre à l'évolution des lignes directrices et à la nécessité constante d'accroître la sécurité et l'efficacité, les laboratoires de recherche sur les animaux doivent être surveillés en permanence et contrôlés avec précision. La technologie moderne du bâtiment peut accomplir ces tâches de façon fiable pour votre installation sans compromettre l'intégrité scientifique de votre travail. Les meilleures solutions pour s'assurer en permanence que vos bâtiments disposent d'une infrastructure accréditée, conforme à la réglementation et efficace sont celles qui relient étroitement tous les composants au sein d'un même système.

C'est pourquoi nous avons adopté une approche holistique pour le développement de technologies de construction adaptées aux défis quotidiens spécifiques de la recherche animale : Nous évaluons soigneusement l'état des systèmes existants de votre installation afin de formuler un plan tactique approprié et rapidement réalisable qui répond aux besoins exacts du site - de l'installation de puissants systèmes de surveillance et de contrôle à leur intégration avec des solutions d'élevage telles que des systèmes d'irrigation et de ventilation ou des programmes de maintenance. Et pour vous assurer que votre entreprise réalise pleinement son potentiel aujourd'hui et à l'avenir, nous offrons un soutien opérationnel 24 heures sur 24.

Améliorez votre entreprise - avec Siemens Building Technologies

Portfolio

Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre installation de recherche sur les animaux

Notre vaste gamme de systèmes de gestion des bâtiments dans les installations de recherche sur les animaux comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en des solutions complètes répondant aux besoins spécifiques de chaque installation. En savoir plus sur nos produits ci-dessous.

Ventilation à la demande

Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des valeurs de pression ambiante dans les bâtiments. CET utilise des interfaces utilisateur avec des standards ouverts et peut être facilement intégré dans des systèmes d'automatisation du bâtiment. Cela permet d'atteindre les niveaux les plus élevés d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de protection dans les domaines suivants:

• Ventilation des locaux et ventilation générale
• Régulation de la pression ambiante
• contrôle de sorbonne
• air ambiant climatisé

Surveillance de l'environnement avec CMT

Grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT), le climat ambiant et les particules en suspension peuvent être surveillés de manière fiable dans des environnements critiques. Avec CMT, vous pouvez capturer, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents aux BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression atmosphérique et des particules, ou accéder aux zones de quarantaine et aux dispositifs médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de plaquettes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via un écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC avec une connexion réseau et peut également être connecté à d'autres systèmes de surveillance, tels que des commandes de sas et des détecteurs de présence.

Commande HVAC

Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation minimaux ainsi que d'une grande fiabilité. Notre gamme de produits HVAC comprend des électrovannes modulantes à chute, des régulateurs dynamiques de pression d'air et de volume d'air, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à une efficacité énergétique maximale.

Allumage

La régulation des conditions d'éclairage en fonction des besoins est un élément fondamental de nos concepts de salles blanches. Nos systèmes d'automatisation et de contrôle vous permettent d'économiser des quantités considérables d'énergie en optimisant l'éclairage et le contrôle des ouvertures dans votre système. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées à la classe d'efficacité énergétique A, qui est exclusivement réservée aux bâtiments hautement automatisés.

Mesure de particules

Nos solutions intégrées pour la mesure des particules ne se contentent pas de capturer et d'analyser les valeurs mesurées de tous les canaux, mais utilisent également ces informations pour réguler dynamiquement les flux d'air et réduire considérablement les coûts énergétiques.

Contrôle des locaux

Avec la technologie de contrôle conforme, nous offrons une automatisation intelligente du bâtiment qui répond aux exigences techniques élevées et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille très efficacement tous les paramètres qui peuvent influencer la qualité du processus et du produit, tels que la pression différentielle ambiante, la température ambiante et l'humidité. Vous pouvez ainsi garantir à tout moment un climat ambiant optimal. En même temps, la technologie Compliant Control Technology vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos commandes de salle sont équipées d'afficheurs de salle pratiques. Ils mettent en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par marquage couleur et affichent les messages d'alarme critiques en texte clair.

Contrôle des accès

Nos solutions de contrôle d'accès centralisent la documentation des activités des utilisateurs et fournissent un aperçu simple de toutes les personnes présentes. Ils regroupent les informations en temps réel provenant des serveurs de contrôle d'accès, des dossiers du personnel, des données d'usine, de maintenance et d'archivage pour décider si une personne a accès à une zone spécifique à un moment donné.

Prévention de la contamination

Pour minimiser le risque de contamination croisée des personnes, des processus et des équipements, nos solutions aident vos employés et visiteurs à suivre des procédures appropriées et prédéfinies. Des processus de suivi matures vous permettent de contrôler l'accès physique aux zones restreintes.

Nous contacter

Parlez à nos experts

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Que vous souhaitiez discuter de votre prochain projet, poser une question ou nous dire ce que vous en pensez - nos experts se feront un plaisir de vous aider.