Facility management dans les salles blanches

Minimisation des risques pour la production en salle blanche Les salles blanches sont des environnements qui doivent être étroitement contrôlés. Pour minimiser les risques de contamination et protéger les personnes et les biens, leur infrastructure technologique doit répondre aux normes de qualité les plus strictes. Forts de plusieurs décennies d'expérience pour adapter nos solutions intégrées pour salles blanches aux besoins spécifiques de votre installation, nous nous assurons que tous les paramètres environnementaux sont correctement contrôlés, surveillés et stockés.

Vous souhaitez nous contacter immédiatement ? Nos experts se feront un plaisir de vous aider.

Envoyer un e-mail

Avantages

Une approche holistique du contrôle des salles blanches

Les salles blanches sont des zones à haut risque qui doivent être traitées avec un soin particulier lors de la planification des systèmes de gestion des bâtiments. En raison du risque élevé de contamination des personnes, des produits et de l'environnement, ces locaux doivent être étroitement surveillés et contrôlés - par exemple pour prévenir la propagation de bactéries et de virus agressifs dans les établissements médicaux ou pour garantir des normes de production élevées dans l'industrie des sciences de la vie. La meilleure façon de contrôler de manière fiable tous les paramètres pertinents tels que la température, l'humidité et les particules est de combiner tous les systèmes de gestion en une seule solution intégrée.

En tant que seul fournisseur d'automatisation de bâtiments disposant d'une gamme complète de systèmes de contrôle automatisés, nous proposons des solutions qui créent des conditions de salle blanche par simple pression d'un bouton. Malgré leurs fonctionnalités complètes, nous installons ces systèmes de manière économique, rapide et fiable - grâce à notre gamme éprouvée de composants standardisés. En vue de la durée de vie totale de votre installation, nous réalisons des économies supplémentaires en garantissant une efficacité énergétique maximale et des temps d'arrêt minimaux grâce à une analyse intelligente des données. Et notre vaste réseau d'experts en salles blanches veille à ce que votre projet soit réalisé dans les délais prévus tout au long des phases de planification et de construction.

Améliorez votre entreprise - avec Siemens Building Technologies

Portfolio

Systèmes de commande entièrement intégrés pour votre système de salle blanche

Notre vaste gamme de systèmes de gestion de bâtiments en salle blanche comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en des solutions complètes répondant aux exigences spécifiques de chaque système. En savoir plus sur nos produits ci-dessous. Ou téléchargez le manuel CET en remplissant le formulaire en bas de page. 

Système de verrouillage de sas (AIS)

Notre système de verrouillage de sas (AIS) est une commande de sas intégrée basée sur des contrôleurs standard pour l'automatisation du bâtiment. L'ensemble du système fonctionne de manière autonome et peut être adapté rapidement et de manière flexible aux besoins individuels. L'intégration avec d'autres systèmes de gestion technique du bâtiment permet d'étendre les fonctions telles que l'étanchéité par le système d'avertissement de gaz et des temps de nettoyage adaptés de manière dynamique. Grâce au contrôle d'accès intégré, les flux de personnes peuvent être contrôlés de manière fiable.

Prévention de la contamination

Pour minimiser le risque de contamination croisée des personnes, des processus et des équipements, nos solutions aident vos employés et visiteurs à suivre des procédures appropriées et prédéfinies. Des processus de suivi matures vous permettent de contrôler l'accès physique aux zones restreintes.

Ventilation à la demande

Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des valeurs de pression ambiante dans les bâtiments. CET utilise des interfaces utilisateur avec des standards ouverts et peut être facilement intégré dans des systèmes d'automatisation du bâtiment. Cela permet d'atteindre les niveaux les plus élevés d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de protection dans les domaines suivants:

- Ventilation des locaux et ventilation générale
- Régulation de la pression ambiante
- Contrôle des sorbonnes
- Climatisation de la pièce

Surveillance de l'environnement avec CMT

Grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT), le climat ambiant et les particules en suspension peuvent être surveillés de manière fiable dans des environnements critiques. Avec CMT, vous pouvez capturer, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents aux BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression atmosphérique et des particules, ou accéder aux zones de quarantaine et aux dispositifs médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de plaquettes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via un écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC avec une connexion réseau et peut également être connecté à d'autres systèmes de surveillance, tels que des commandes de sas et des détecteurs de présence.

Commande HVAC

Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation minimaux ainsi que d'une grande fiabilité. Notre gamme de produits HVAC comprend des électrovannes modulantes à chute, des régulateurs dynamiques de pression d'air et de volume d'air, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à une efficacité énergétique maximale.

Allumage

La régulation des conditions d'éclairage en fonction des besoins est un élément fondamental de nos concepts de salles blanches. Nos systèmes d'automatisation et de contrôle vous permettent d'économiser des quantités considérables d'énergie en optimisant l'éclairage et le contrôle des ouvertures dans votre système. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées à la classe d'efficacité énergétique A, qui est exclusivement réservée aux bâtiments hautement automatisés.

Mesure de particules

Nos solutions intégrées pour la mesure des particules ne se contentent pas de capturer et d'analyser les valeurs mesurées de tous les canaux, mais utilisent également ces informations pour réguler dynamiquement les flux d'air et réduire considérablement les coûts énergétiques.

Contrôle des locaux

Avec la technologie de contrôle conforme, nous offrons une automatisation intelligente du bâtiment qui répond aux exigences techniques élevées et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille très efficacement tous les paramètres qui peuvent influencer la qualité du processus et du produit, tels que la pression différentielle ambiante, la température ambiante et l'humidité. Vous pouvez ainsi garantir à tout moment un climat ambiant optimal. En même temps, la technologie Compliant Control Technology vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos commandes de salle sont équipées d'afficheurs de salle pratiques. Ils mettent en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par marquage couleur et affichent les messages d'alarme critiques en texte clair.

Communication vocale d'urgence

Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour l'annonce directe par haut-parleur que pour la lecture de messages vocaux préenregistrés. Des instructions et des descriptions claires de la situation d'urgence aident les personnes se trouvant dans l'immeuble à évacuer la zone dangereuse rapidement et en bon ordre. Cela empêche efficacement la panique de se manifester en cas d'urgence.

Détection du feu

Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de la technologie intelligente unique ASA, grâce à laquelle les incendies sont détectés et signalés de manière particulièrement précise et rapide. Les détecteurs de fumée aspirants assurent une détection d'incendie la plus précoce possible, même si les courants d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.

Extinction du feu

Avec Sinorix™, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les salles blanches. Sinorix™ permet l'extinction rapide et fiable d'une multitude de types d'incendie différents. Les solutions sont adaptées à vos besoins individuels, afin d'assurer une activité commerciale sans interruption ainsi que la protection de l'environnement, des processus et des objets de la meilleure façon possible.

Contrôle des accès

Nos solutions de contrôle d'accès centralisent la documentation des activités des utilisateurs et fournissent un aperçu simple de toutes les personnes présentes. Ils regroupent les informations en temps réel provenant des serveurs de contrôle d'accès, des dossiers du personnel, des données d'usine, de maintenance et d'archivage pour décider si une personne a accès à une zone spécifique à un moment donné.

Rapport d'intrusion

Nos systèmes de sécurité modernes répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. En intégrant le système de détection d'intrusion à d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à augmenter vos standards de sécurité tout en réduisant vos coûts.

Vidéosurveillance

Nos systèmes de caméras de sécurité surveillent de manière fiable les zones critiques et documentent tous les processus avant et après un incident. Si un écart tel qu'une personne non autorisée est détecté, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle et la caméra est activée dans la zone affectée.

Renvois

Nous relevons vos défis

Les clients de l'industrie des sciences de la vie dans le monde entier bénéficient de nos solutions sur mesure pour leurs besoins spécifiques. Découvrez quelques-uns de nos projets ci-dessous.

Nous contacter

Parlez à nos experts

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Que vous souhaitiez discuter de votre prochain projet, poser une question ou nous dire ce que vous en pensez - nos experts se feront un plaisir de vous aider.