SiPass intégré

Contrôle d'accès évolutif pour tous les besoins - des bureaux individuels aux immeubles de grande hauteur
SiPass® integrated est un système de contrôle d'accès puissant et très flexible qui offre un très haut niveau de sécurité sans compromettre la convivialité et la facilité d'accès pour les utilisateurs du système. SiPass intégré peut également être utilisé comme station de gestion de sécurité (SMS). Le contrôle d'accès, la protection contre les intrusions et la vidéosurveillance sont ainsi assurés dans un seul système. SiPass integrated est conçu pour être utilisé dans les environnements informatiques de dernière génération. La structure modulaire et l'évolutivité de SiPass intégrée facilitent la configuration et l'adaptation à tous les besoins des clients.
Un système de contrôle d'accès puissant et flexible
SiPass integrated répond aux besoins de contrôle d'accès des environnements non critiques et critiques, simples et complexes. C'est la solution idéale pour les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse d'un ou plusieurs sites, d'installations existantes ou de nouveaux bâtiments. Un autre avantage est que le système peut être exploité par plusieurs utilisateurs avec différents niveaux d'autorité.Réglable individuellement et extrêmement sûr
Plus la taille de l'organisation augmente, plus les exigences en matière de contrôle d'accès augmentent. SiPass integrated intègre l'infrastructure existante des composants installés, tels que les lecteurs de cartes d'identité et les cartes d'identité, dans son propre système et crée ainsi un système global intégré. SiPass integrated offre une stratégie de migration simple pour les systèmes de contrôle d'accès existants et protège ainsi vos investissements.
En particulier dans les environnements où des données hautement sensibles sont traitées et où le risque d'espionnage est donc élevé, vous pouvez compter sur la protection fournie par SiPass intégré.
Enregistrement complet de l'audit
Les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs fenêtres de journal d'audit pour filtrer les événements. La journalisation de l'audit garantit également que toutes les modifications apportées à la base de données sont entièrement documentées. Les changements exacts sont à la fois enregistrés et visualisés à l'écran - y compris l'opérateur qui les a effectués.
Gestion progressive des alarmes
Le système de gestion des alarmes standardisé de SiPass intégré permet de configurer jusqu'à 1000 niveaux de priorité d'alarme. Pour un traitement plus simple et plus rapide, les alarmes sont visualisées et graphiquement mises en évidence en fonction de leur priorité. Le système fournit également des instructions d'alarme personnalisées pour aider le personnel de sécurité.
Anti-Passback et Appell
Notre système de contrôle d'accès pense avec vous et compare les zones anti-passback d'entrée et de sortie. Si une carte d'identité a déjà été utilisée pour l'accès mais qu'aucune sortie n'a été enregistrée, l'Anti-Passback l'empêche d'être utilisée une seconde fois pour accéder. Anti-Passback permet également aux appels et aux appels de déterminer exactement combien d'employés se trouvent dans différentes pièces. Une aide cruciale pour les équipes de secours en cas d'évacuation ou d'urgence.