SIPORT

La sécurisation du paysage commercial d'aujourd'hui nécessite une méthodologie stratégique et une approche proactive pour garder une longueur d'avance sur les risques potentiels. Les professionnels de la sécurité ont besoin de solutions robustes et évolutives qui peuvent être déployées de manière flexible pour répondre à l'évolution des besoins de sécurité. Siemens relève ces défis avec SIPORT : une solution complète et hautement personnalisable pour le contrôle d'accès et la gestion du temps pour des exigences de sécurité élevées.
Contrôle d'accès complet pour les applications de haute sécurité
SIPORT est un système de contrôle d'accès et de gestion du temps. Il garantit de manière fiable que seules les personnes autorisées, employés et visiteurs, ont accès à votre bâtiment ou campus. Il peut être utilisé pour un seul endroit ou pour plusieurs bureaux en réseau dans différents fuseaux horaires à travers le monde. Grâce à sa conception modulaire, SIPORT est extrêmement flexible et peut être étendu à tout moment.Toutes les fonctions de SIPORT fonctionnent en temps réel. Les messages et les modifications des données affectent immédiatement l'ensemble du système - sans délai. Ainsi, SIPORT travaille toujours en toute sécurité et fiabilité. La nouvelle interface utilisateur intuitive de SIPORT est indépendante du navigateur et peut être utilisée sur un PC de bureau ou une tablette. L'interface utilisateur offre une vue d'ensemble complète de toutes les fonctions et facilite l'utilisation comme jamais auparavant. En termes de sécurité, la communication en temps réel signifie principalement des données fiables et à jour avec la possibilité d'intervenir rapidement en cas de besoin.