Siveillance Access Mobile

Contrôle d'accès basé sur le cloud et orienté vers l'avenir
Avec Siveillance Access Mobile, Siemens propose une solution de contrôle d'accès basée sur le cloud, orientée vers l'avenir, exploitée sous forme de "Software as a Service" (SaaS) - et qui peut donc être adaptée de manière flexible et évolutive aux exigences changeantes. Avec Siveillance Access Mobile, votre smartphone devient la clé. L'application conviviale en nuage vous donne un contrôle total sur la gestion des droits d'accès.
"Software as a Service" (SaaS) signifie que le logiciel est fourni moyennant un paiement périodique et prévisible plutôt qu'un investissement unique. Cela permet au client de mieux adapter l'utilisation. Le nombre de systèmes peut être adapté aux fluctuations des employés et le logiciel peut être personnalisé pour une utilisation plus flexible - complètement sans prépaiement.
Sécurité du nuage
Les entreprises sont confrontées au défi de remplacer les clés conventionnelles pour des raisons de flexibilité et de coût. Avec Siveillance Access Mobile, nous vous offrons une clé numérique et donc un maximum de flexibilité.
Notre solution combine une solution de cloud sécurisée et conviviale avec une application pour smartphone. Les portes peuvent être ouvertes avec une clé numérique distribuée aux applications smartphone des utilisateurs autorisés. Bien entendu, ces clés personnalisées ne permettent d'accéder qu'aux zones qui étaient auparavant déverrouillées pour la personne. La gestion des droits est également rapide et facile.
Innovation réalisée
Vous pouvez utiliser le système Siveillance Access Mobile avec vos serrures mécaniques existantes ou les remplacer par des serrures numériques. Le contrôle d'accès avec Siveillance Access Mobile est basé sur des serrures numériques sans besoin de contrôleurs, scanners ou câblage supplémentaires. Avec Siveillance Access Mobile, vous pouvez compter sur une technologie d'avenir qui tient compte de l'évolution technologique.