Point de vue Siveillance

Intégration transparente de différentes disciplines dans un seul système
Siveillance Viewpoint est la première solution à combiner l'intelligence du système basée sur les données de localisation avec une structure logique unique - fournissant les fonctions essentielles du centre de contrôle. Siveillance Viewpoint est une solution puissante de gestion de l'information de sécurité physique (PSIM) qui aide les clients industriels de taille moyenne à complexe à gérer les risques tout en réduisant les coûts opérationnels.
PSIM redéfini - avec une approche innovante
Siveillance Viewpoint, le système de dernière génération, introduit de nombreuses avancées technologiques qui réduisent la complexité du PSIM. Cette nouvelle approche améliore vos processus de prise de décision grâce à des flux de travail intelligents et à la meilleure gestion des événements disponible sur le marché.Intelligence système basée sur les données géospatiales
Siveillance Viewpoint est le premier système à intégrer une intelligence système géoréférencée complète. Les modèles de données et les informations fusionnent ici pour former l'infrastructure - et ainsi mapper l'ensemble de votre structure à travers les bâtiments, les événements et les disciplines. Avec Siveillance Viewpoint, la sécurité ne consiste plus seulement à gérer les capteurs et les disciplines, mais à fournir une compréhension globale de la situation pour un traitement plus rapide et une meilleure qualité des données. Le résultat est la meilleure reconnaissance de position possible pour plus de sécurité pour les personnes et les bâtiments.
Ouvert, flexible, orienté vers l'avenir
L'architecture ouverte et flexible de Siveillance Viewpoint combine plusieurs systèmes de sécurité sur une plate-forme commune, tels que le contrôle d'accès, la détection d'intrusion et la surveillance vidéo. Des interfaces ouvertes permettent d'intégrer facilement les futures générations de matériel et de logiciels - pour une flexibilité maximale et une protection des investissements au plus haut niveau. Nos services comprennent également le support à distance et les meilleures performances du système, aujourd'hui et à l'avenir.
Maîtriser les défis de sécurité et améliorer la sécurité et la protection des employés et des biens.